GT-C je ľahká kompozitná tlaková nádrž navrhnutá na použitie so slanou aj pitnou vodou. Membrána je zo 100% butylu odolného voči chlóru s polypropylénovou vložkou na separáciu vzduchu a vody.
Teplota kvapaliny
0 .. 50 °C
p max
9 bar
Prosím poznačte! Pokúste sa použiť anglický jazyk v prípade, že ste vo vašom jazyku nenašli hľadanú dokumentáciu.