Špeciálne servisné služby
Vertikálne, viacstupňové odstredivé čerpadlo so sacím a výtlačným hrdlom v jednej úrovni. Časti prichádzajúce do styku s čerpanou kvapalinou sú z v...
Viacstupňové vnorné odstredivé čerpadlá vrátane elektromotora podľa DIN 44082 s PTC ochranou a upchávko utypu cartridge
Čerpadlá v monoblokovom prevedení podľa DIN EN 733. V štandardnej dodávke je čerpadlo v monobloku s IEC-motorom s vysokou účinnosťou.
Štandardné čerpadlá podľa EN 733 s motorom MGE
Ponorné čerpadlá z nehrdzavejúcej ocele. EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4401 (AISI 316). EN 1.4539 (AISI 904L). Typické použitie: podzemná voda, zavlaž...
Jednostupňové in-line čerpadlá
Prosím poznačte! Pokúste sa použiť anglický jazyk v prípade, že ste vo vašom jazyku nenašli hľadanú dokumentáciu.