- Max. prietok
- 208 l/s
- Max. dopravná výška
- 78 m
- Teplota kvapaliny
- 0 .. 40 °C
- p max
- 8 bar
Spoľahlivé a energeticky efektívne čerpanie odpadových vôd
Čerpanie odpadových vôd je náročné. Vzhľadom na rôzne stavy vody, musia byť čerpadlá dostatočne robustné na to, aby zaistili voľný priechod veľkých kusov materiálov, handier a vlákien bez toho, aby dochádzalo k prestojom a mimoriadnej údržbe. Kalové čerpadlá Grundfos SE/SL s výkonom 9–30 kW sú navrhnuté tak, aby optimalizovali výkonnosť vášho systému.
Rad ponorných kalových čerpadiel Grundfos SE/SL s výkonom 9–30 kW môže byť vybavený jednou z týchto troch hydraulických koncepcií:
- Grundfos Open S-tube® je hydraulika s polootvoreným obežné kolesom (ponúkaná pre čerpadlá SE/SL vybavené hydraulikou pre super-vysokú alebo vysokú výtlačnú výšku). Polootvorené obežné kolesá Open S-tube® poskytujú vysokú účinnosť v širokom prevádzkovom rozsahu. Úpravou priemeru ich možno prispôsobiť tak, aby vyhovovali konkrétnemu pracovnému bodu – čerpadlá radu SE/SL vybavené obežnými kolesami Open S-tube® sú ideálnym riešením pre stredne až extrémne znečistené odpadové vody.
- Grundfos S-tube® je uzavretá hydraulika (ponúkaná pre čerpadlá SE1/SE2/SL1/SL2 vybavené hydraulikou pre super-vysokú, vysokú, strednú, nízku a veľmi nízku výtlačnú výšku). Uzavreté obežné kolesá S-tube® poskytujú veľkú priechodnosť a vysokú účinnosť. Čerpadlá SE/SL vybavené uzavretým obežným kolesom S-tube® sú ideálne pre nízko až stredne znečistené odpadové vody.
- SuperVortex je voľne-prietoková hydraulika (k dispozícii pre čerpadlá SEV/SLV). Obežné kolesá SuperVortex sú ideálne pre náročné aplikácie, kde je vysoký obsah abrazívnych alebo dlhých vláknitých materiálov.
V kombinácii s inteligentnými riadiacimi jednotkami a vysokoúčinnými komponentmi motora IEC a IE3, poskytujú čerpadlá rady SE/SL s výkonom 9–30 kW ideálne riešenie pre náročné aplikácie v oblasti odpadových vôd.
Čerpadlá SE/SL: Spoľahlivá a bezproblémová prevádzka
Stiahnite si brožúru o kalových čerpadlách SE/SL a zistite, ako tieto čerpadlá zaisťujú spoľahlivú prevádzku pri akejkoľvek odpadovej vode. Čerpadlá SE/SL prichádzajú s radou rôznych hydraulických konštrukcií pre spoľahlivú a efektívnu prevádzku s najvyššou úrovňou výkonu vo všetkých aplikáciách odpadových vôd. Čerpadlá SE/SL, ktoré sú k dispozícii v niekoľkých verziách od 1 do 30 kW/1,5 až 42 kW, znižujú celkové náklady vlastníctva so spoľahlivosťou overenou v inštaláciách po celom svete.
Inovatívna hydraulika poskytuje spoľahlivú prevádzku pri nižších celkových nákladoch a zvláda výzvy mestských odpadových vôd
Pre uspokojenie nárokov súvisiacich s rastúcou komplexnosťou mestských odpadových vôd, vyvinula spoločnosť Grundfos polootvorené obežné koleso Open S-tube®, ktoré poskytuje vysokú účinnosť v širokom prevádzkovom rozsahu.
Pozrite sa, čo zákazníci hovoria o tomto sortimente
Ak je Grundfos súčasťou riešenia, máte zníženú spotrebu energie, vyšší komfort a neprekonateľnú prevádzkovú spoľahlivosť. Prečítajte si vlastné príbehy našich zákazníkov o tom, ako ťažia z prístupu Grundfos k inteligencii, vode a energii.
Staňte sa odborníkom pomocou niekoľko kliknutí
Ušetrite čas v každodennej práci zlepšením svojich schopností, know-how a svojho podnikania s online vzdelávacou platformou ECADEMY.
Kliknite na kurz nižšie a začnite sa vzdelávať teraz.
Chcete zlepšiť svoje znalosti o produkte?
Zistite viac o najnovších štúdiách o čerpadlách a sústavách, o tom, kde využiť riešenia Grundfos a ako dosiahnuť najlepší výkon, alebo preskúmajte aktuálne postrehy a výskumy firmy Grundfos o konkrétnych učebných materiáloch, článkoch, videách a ešte oveľa viac.