- Max. prietok
- 283 m³/h
- Max. dopravná výška
- 667 m
- Teplota kvapaliny
- 0 .. 90 °C
Znížte náklady pomocou vysoko účinného čerpadla SP
Ponorné čerpadlo Grundfos SP je vysoko odolné čerpadlo vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele odolnej voči korózii. Odolné voči piesku a agresívnej vode, SP sa môže pochváliť vlastnosťami, ako je ochrana proti chodu nasucho a ochrana pred spálením motorom, ktoré oba prispievajú k pôsobivej trvanlivosti čerpadla.
Vďaka optimalizovanej konštrukcii hydrauliky poskytuje SP optimálnu účinnosť v období vysokého dopytu, čím zaisťuje nízke dlhodobé náklady a vysokú prevádzkovú spoľahlivosť. Čerpadlá sú vhodné na rôzne aplikácie, vrátane prívodu podzemnej vody do vodární, zavlažovania, znižovania hladiny podzemnej vody, zvyšovania tlaku a priemyselných aplikácií.