- Max. prietok
- 22 m³/h
- Max. dopravná výška
- 202 m
- Teplota kvapaliny
- 0 .. 90 °C
Ľahké odvádzanie kontaminovanej podzemnej vody pomocou ponorného čerpadla SP-NE
Grundfos SP-NE je viacstupňové odstredivé čerpadlo s radiálnymi obežnými kolesami priamo spojené s ponorným motorom MS. Ponorné čerpadlá SP-NE sú navrhnuté na čerpanie podzemnej vody a sú známe svojou vysokou účinnosťou a spoľahlivosťou. Čerpadlo SP-NE je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a ponúka vodou mazané ložiská a tesniace krúžky z gumy FKM
Čerpadlo SP-NE je špeciálne navrhnuté na ochranu životného prostredia a je odolné voči chemickým a olejnatým riešeniam vo vode, čo z neho robí ideálne čerpadlo na odvádzanie kontaminovanej alebo znečistenej podzemnej vody z skládok, chemických skladov, priemyselných areálov a garáží. Skladá sa z inertných materiálov, SP-NE je tiež vhodný pre vzorkovanie a monitorovanie, systémy úpravy vody a čerpanie priemyselnej procesnej vody. SP-NE je konštruovaný pre nepretržitú aj prerušovanú prevádzku.