- Max. prietok
- 9 m³/h
- Max. dopravná výška
- 230 m
- Teplota kvapaliny
- 0 .. 35 °C
Získajte inteligentný konštantný tlak s ponorným čerpadlom podzemnej vody SQE
Ponorné čerpadlo SQE je jedným z najmodernejších riešení pre ponorné čerpadlá pre použitie v domácnosti. Vybavený motorom s permanentnými magnetmi a zabudovaným pohonom s premenlivými otáčkami, umožňuje nastavenie výkonu pomocou komunikácie s externou riadiacou skriňou.
SQE je vybavený pohonom s premenlivými otáčkami, ktorý pomáha čerpadlu automaticky sa prispôsobiť, aby zaistil konštantný tlak vody bez ohľadu na meniace sa požiadavky, eliminoval slabý alebo kolísajúci prívod vody a zlepšoval komfort. SQE sa dodáva ako riešenie typu všetko v jednom, ľahko sa inštaluje a prevádzkuje. Je vhodný pre nepretržitú a prerušovanú prevádzku pre rôzne aplikácie, vrátane prívodu podzemnej vody a zvyšovania tlaku.