- Max. prietok
- 8 m³/h
- Max. dopravná výška
- 144 m
- Teplota kvapaliny
- 0 .. 35 °C
Získajte inteligentný konštantný tlak s ponorným čerpadlom podzemnej vody SQE-NE
Ponorné čerpadlo SQE-NE je jedným z najmodernejších riešení ponorných čerpadiel. Zvyčajne sa používa v kontaminovaných podzemných vodách alebo v podzemných vodách obsahujúcich hydrogenuhličitan. Vybavený motorom s permanentnými magnetmi so schopnosťou komunikácie cez externú riadiacu jednotku, umožňuje nastavenie výkonu bez potreby demontáže čerpadla zo šachty.
SQE-NE podporuje pohon s premenlivými otáčkami, ktorý pomáha čerpadlu automaticky sa prispôsobiť, aby zaistil konštantný tlak vody bez ohľadu na meniace sa požiadavky, eliminoval slabý alebo kolísajúci prívod vody a zlepšoval komfort. SQE-NE je čerpadlo na ochranu životného prostredia a ako také je typicky inštalované v environmentálnych aplikáciách, ako je vzorkovanie a nápravné čerpanie na skládkach, v chemických prevádzkach, v priemyselných závodoch a v garážach a čerpacích staniciach.