Vyššia účinnosť odplynenia pomocou TD
Termický odplyňovač s kopulou znižuje obsah kyslíka v napájacej vode, chráni kotly a potrubia pred koróziou a zabezpečuje spoľahlivý výkon. Neupravená voda môže obsahovať 8 – 10 mg/l kyslíka, čo môže spôsobiť koróziu v kotlových sústavách. Konštrukcia kopule zlepšuje distribúciu pary a kontaktný čas, čím zabezpečuje vyššiu účinnosť odvzdušňovania, stabilnú prevádzku pri meniacich sa zaťaženiach a optimalizované využitie energie.
Štandardné vlastnosti termického odplyňovača TD s kupolou
TD je termický odplyňovač typu spray & tray, známy aj ako kaskádový typ, vyrobený a označený značkou CE v súlade so smernicou o tlakových zariadeniach (PED). Nádoba má vonkajšiu povrchovú úpravu, zatiaľ čo kopula je z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 zaručujúcej vynikajúcu odolnosť proti korózii. Pára sa vstrekuje zo spodnej časti pre ľahkú kontrolu a prechádza cez kopulu pre optimálne odplynenie. Kupola tiež slúži ako zásobník pre odplynenú napájaciu vodu kotla.
Výbava štandardných jednotiek:
- Parný regulačný ventil, ktorý zabezpečuje presnú reguláciu pary.
- Sací kôš na filtrovanie nečistôt na ochranu sústavy.
- Bezpečnostný ventil pre spoľahlivú ochranu v prípade nadmerného tlaku.
- Protipríruby pre jednoduchú a bezpečnú inštaláciu.
- Hladinové spínače v koncovom uzávere na ochranu proti chodu nasucho.
- Ukazovateľ hladiny vody na vizuálnu kontrolu prevádzky.
- Teplomer na monitorovanie prevádzkovej teploty.
- Tlakomer pre správny prevádzkový tlak za každých okolností.
Izolácia pre zabránenie tepelných strát
Voliteľne je možné termický odplyňovač dodať so 100 mm izoláciou z minerálnej vlny prekrytej hliníkovou platňou. Táto izolácia pomáha predchádzať kondenzácii pary a tepelným stratám, čím zabezpečuje energetickú účinnosť a chráni všetky komponenty prichádzajúce do styku s horúcou vodou.
Pridajte chladič vzoriek pre jednoduché monitorovanie
Pravidelné odbery vzoriek sú nevyhnutné pre zabezpečenie maximálneho výkonu kotla a tepelného odplyňovača. Pomocou chladiča vzoriek môžete bezpečne odoberať vzorky vody pri správnej teplote bez rizika popálenia alebo kontaminácie.
Je vyrobený z odolnej nehrdzavejúcej ocele (AISI 316L), čím zaručuje dlhú životnosť a spoľahlivú prevádzku pri vysokých tlakoch a teplotách. Tento jednoduchý doplnok vám pomôže sledovať prevádzku odplyňovača a zachovať efektivitu systému.
Dokumentácia
Ako vám môžeme pomôcť?
Či už si chcete kúpiť produkt alebo len hľadáte radu od odborníka z Grundfos, veľmi radi vám pomôžeme s tým najlepším riešením na úpravu vody! Ak potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.