Váš dokonalý partner pre technológie čerpania
Využitie čerpadiel TP alebo TPE pokrýva všetky oblasti od kúrenia a chladenia cez klimatizáciu až po zásobovanie vodou. Určite nájdete v našej ponuke také, ktoré vyhovuje práve vám. Vďaka vysokej energetickej účinnosti a spoľahlivosti po celý čas svojej dlhej životnosti budú čerpadlá TP alebo TPE vždy vyhovovať vašim potrebám.
Účinné čerpadlá Grundfos TP dodávajú výkon tam, kde treba.
TP je ucelený rad vysokoúčinných vertikálnych in-line čerpadiel s mechanickou hriadeľovou upchávkou. Čerpadlá TP sú prispôsobené malým aj veľkým systémom a zaisťujú prietok a tlak potrebný na kúrenie, chladenie a klimatizáciu.
Kľúčovou vlastnosťou je tesne spriahnutá konštrukcia, čo znamená, že čerpadlo a motor sú oddelené jednotky – vďaka tomu sú menej citlivé na nečistoty v čerpanej kvapaline v porovnaní s čerpadlami so zapuzdreným rotorom. Pridajte k tomu špeciálne konštruovanú tesniacu komoru hriadeľa a získate čerpadlo, ktoré zaistí optimálnu cirkuláciu vody bez externého potrubia. Antikorózna povrchová úprava je posledným krokom pre čo najdlhšiu životnosť.
Čerpadlá TP s nízkou hlučnosťou a schopnosťou odolávať teplotám až 150 °C sú dobrou a spoľahlivou voľbou.
Nájdite čerpadlo TP pre vaše potreby
Vďaka mnohým veľkostiam, konfiguráciám a inteligentným funkciám sa rad TP dokáže prispôsobiť akýmkoľvek požiadavkám. To je zárukou, že bez ohľadu na použitie nájdete v tomto rade čerpadlo, ktoré vám zaistí energeticky účinný a spoľahlivý chod.
Varianty TP
TPE: Špičková inteligencia a účinnosť pre in-line čerpadlá
Radové čerpadlá Grundfos TPE poskytujú bezkonkurenčnú účinnosť a prispôsobivosť vďaka motorom MGE s triedou IE5 a integrovaným frekvenčným meničom (VFD).
Tieto čerpadlá sú navrhnuté tak, aby inteligentne optimalizovali výkon systému, a sú konštruované s ohľadom na úsporu energie a nižšie náklady životného cyklu, takže sú vhodné pre viaceré aplikácie vrátane kúrenia, chladenia, klimatizácie a diaľkového kúrenia.
Rad TPE, ktorý je k dispozícii až do 90 kW, ponúka pokročilé možnosti pripojenia a bezpečnostné prvky, najmä v rozsahu 11–22 kW. Tieto čerpadlá sa bezproblémovo integrujú s externými senzormi a presne reagujú na potreby tlaku, teploty a prietoku, čo výrazne znižuje spotrebu energie v porovnaní s bežnými čerpadlami.
Vďaka vlastnostiam, ako je robustná hriadeľová tesniaca komora a tichý chod, vytvára rad TPE nový štandard pre spoľahlivé, prispôsobivé a inteligentné riešenie čerpania.
Nájdite si čerpadlo TPE, ktoré vám vyhovuje
Náš rad čerpadiel TPE je navrhnutý tak, aby spĺňal rôzne požiadavky. Ak si nie ste istí, či potrebujete TPE2 alebo TPE3, tu je stručný prehľad všetkých variantov TPE2 a TPE3. Môžeme s istotou povedať, že jeden sa nájde aj pre vás!
Varianty TPE2
Varianty TPE3
Náš tím je vždy pripravený vám pomôcť. Neváhajte sa na nás obrátiť s akýmikoľvek otázkami, my sa vám čo najskôr ozveme!
Vaša požiadavka bola úspešne odoslaná
Člen tímu Grundfos teraz preskúma váš dopyt a čo najskôr sa vám ozve.
Odoslali sme vám email pre potvrdenie registrácie.
S pozdravom
Grundfos
Vyberte si produkt
Služby
Servisné služby pre pomoc s výberom, inštaláciou, prevádzkou a výmenou čerpadiel.
Ako vám môžeme pomôcť?
Či už zvažujete kúpu produktu alebo jednoducho hľadáte radu od odborníka Grundfos, radi vám pomôžeme tak, aby vaše čerpadlo fungovalo čo najlepšie! Ak potrebujete podporu, neváhajte nás kontaktovať.