- Max. prietok
- 14 m³/h
- Max. dopravná výška
- 10 m
- Teplota kvapaliny
- -25 .. 110 °C
- p max
- 10 bar
Dostupné pre rôzne požiadavky
Rad obehových čerpadiel s uzavretým rotorom Grundfos UP a UPS série 100 je špeciálne navrhnutý pre vykurovacie sústavy. Čerpadlá sú taktiež vhodné na cirkuláciu teplej úžitkovej vody a na cirkuláciu kvapaliny v chladiacich a klimatizačných sústavách. Sú dostupné v prevedení z nehrdzavejúcej ocele (N), bronze (B) a s dvojitou hlavou (D), ako aj s vysoko účinnou USP2 s pokročilými riadiacimi režimami.
Chcete zlepšiť svoje znalosti o produkte?
Zistite viac o najnovších štúdiách o čerpadlách a sústavách, o tom, kde využiť riešenia Grundfos a ako dosiahnuť najlepší výkon, alebo preskúmajte aktuálne postrehy a výskumy firmy Grundfos o konkrétnych učebných materiáloch, článkoch, videách a ešte oveľa viac.