เพิ่มประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอเมื่อใช้ปุ๋ยและสารเคมีในระบบเคมีและปุ๋ยและลดเวลา แรงงาน และน้ำที่ไหลบ่า
ชุดปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำ
ระบบเพิ่มแรงดันน้ำประสิทธิภาพพลังงานและขั้นสูง สำหรับการเพิ่มแรงดันน้ำสะอาด สามารถเชื่อมต่อปั๊มน้ำแบบขนานได้ 2-6 ตัว ชุดควบคุมแบบ Intergrated adva...
ระบบเพิ่มแรงดันที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง สำหรับการเพิ่มแรงดันน้ำสะอาด สามารถใช้ปั๊มน้ำควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ต่อขนานกัน 2-4 ตัว พร้อมชุดควบคุม Int...
Hydro Solo-E เป็นระบบเพิ่มแรงดันที่มีการปรับแต่งเพื่อให้มีความเหมาะสมที่สุดเต็มรูปแบบ ที่ออกแบบสำหรับระบบที่จำเป็นต้องรักษาแรงดันให้คงที่ โดยมาพร้อ...
ปั๊มน้ำ Inline ใบพัดเดียว
ปั๊มหมุนเหวี่ยงแบบ in-line ใบพัดเดียวพร้อมกับซีลเพลาแบบแมคคานิคัล ปั๊มน้ำเป็นแบบ close-coupled ซึ่งปั๊มและมอเตอร์แยกจากกัน
ปั๊มน้ำหอยโข่ง คัปปลิ้งประชิด (close coupled) ใบพัดเดียว
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบ Close-coupled ตามมาตรฐาน EN 733
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบ Close-coupled ตามมาตรฐาน ISO 2858
ปั๊มน้ำหอยโข่งชนิดต่อคัปปลิ้ง (long coupled) ใบพัดเดียว
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบ Long-couple ตามมาตรฐาน EN 733
ปั๊มน้ำแบบ Horizontal split case
ปั๊ม horizontal split case รุ่น LS แบบ double sudction, double volute ถูกออกแบบสำหรับอัตราการไหลสูง ค่า NPSH ต่ำ และการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง
ปั๊มน้ำหอยโข่ง คัปปลิ้งประชิด (close coupled) หลายใบพัดเดียว
CM, CME เป็นเครื่องสูบน้ำ End-Suction แนวนอนที่เงียบ กะทัดรัด และวางใจได้ การออกแบบปั๊มแบบแยกส่วนทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งเอง ปั๊มมีให้เลือกทั้งแบบเห...
ปั๊มน้ำ Inline หลายใบพัด
ปั๊มหมุนเหวี่ยงหลายใบพัดแนวตั้งที่มีช่องด้านดูดและด้านจ่ายอยู่ในระดับเดียวกัน
ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวตั้งพร้อมกับมอเตอร์ที่ใช้พลังงานทดแทน MGFlex สำหรับพลังแสงอาทิตย์ ลม และแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ ทำงานได้ทั้งไฟฟ้า AC และ DC
ปั๊มน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ
Grundfos SP เป็นปั๊มซับเมอร์สสูบน้ำบาดาล ออกแบบสำหรับการสูบน้ำใต้ดิน ปั๊มน้ำ Grundfos SP เป็นปั๊มน้ำทำจากสแตนเลสสตีลทั้งตัว มีวัสดุให้เลือกใช้ 3 เก...
Grundfos SPE เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มจุ่มความเร็วรอบคงที่สำหรับสูบน้ำใต้ดิน ปั๊มน้ำทำขึ้นจากสแตนเลสสตีลและมีเกรดวัสดุที่ใช้ได้ 3 เกรด (ขนาด: 6", 8" แ...
ปั๊มซับเมอร์สใช้พลังงานทดแทนพร้อมอินเวอร์เตอร์ในตัว สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และไฟฟ้ากระแสสลับ ทำงานได้ทั้งไฟฟ้า AC และ DC
ปั๊มไดอะเฟรม
ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัลสำหรับการสูบจ่ายสารเคมีที่มีความเที่ยงตรง ทำให้สามารถควบคุมกระบวนการขั้นสูงและการรวมเข้ากับตัวควบคุมระบบได้
กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำ Grundfos Mechanical เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำที่มีความแข็งแรงสูงสำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องใช้การสูบจ่ายสารเคมีที่เชื่อถือได...
Grundfos PowerAdapt เป็นโซลูชั่นแบบผสมที่จะทำให้คุณมั่นใจถึงเอาต์พุตกำลังไฟฟ้าสูงโดยใช้พลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติมเท่าที่...
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นอินเวอร์เตอร์แบบไม่ต่อกับไฟฟ้าจากการไฟฟ้า (off-grid) เพื่อขยายระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ RSI จะทำงานร่วมกับปั๊ม...
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร
กล่องเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งานของเราสำหรับการควบคุมปั๊มน้ำด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ช่วยให้ข้อมูลปั๊มน้ำได้ทันที และยังออกแบบเพื่อช่วยลดเวลาและแรงงา...
Grundfos Remote Management ระบบมอนิเตอร์ ควบคุมและรายงานสำหรับการติดตั้งปั๊มที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต/GPRS เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลและการแจ้งเตือนจากป...
มอเตอร์ซับเมอร์ส
Grundfos remote control รีโมทคอนโทรลที่ใช้สำหรับกับการติดตั้ง การมอนิเตอร์ข้อมูล ข้อมูลการขัดข้องและการกำหนดตั้งค่าปั๊มน้ำและระบบของ Grundfos โดยก...
CUE
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Motor Protection for motor and pumps.