การสูบน้ำบาดาลตามความต้องการ
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาระบบการจ่ายน้ำจากบ่อน้ำหรือเพิ่มแรงดันจากถังพักหรือไม่ก็ตาม ก็ยังมีโซลูชั่นสำหรับน้ำบาดาลที่ตรงกับความต้องการของคุณ ระบบปั๊มจุ่มสูบน้ำบาดาลคุณภาพสูงครอบคลุมความต้องการในการจ่ายน้ำของคุณ ตั้งแต่กระท่อมจนถึงคฤหาสน์ขนาดใหญ่ที่มีสปริงเกลอร์รดน้ำสนามหญ้าพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยไม่คำนึงถึงความต้องการของคุณ คุณจะได้รับแหล่งจ่ายน้ำบาดาลที่มีประสิทธิภาพและวางใจได้เสมอ พร้อมกับปั๊มน้ำบาดาลที่พร้อมสำหรับการทำงาน
ได้แรงดันคงที่ด้วยปั๊มน้ำ SQE
SQE เป็นปั๊มน้ำแรงดันคงที่แบบจุ่มใต้น้ำเฉพาะรุ่นเดียวเท่านั้นในตลาดที่มีอุปกรณ์ครบวงจรพร้อมตัวควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งในตัว มีการปรับตั้งค่าความเร็วได้หลายระดับทำให้ความเร็วในการสูบน้ำสามารถปรับตัวเองโดยอัตโนมัติ เพื่อให้แรงดันน้ำคงที่ แม้ความต้องการน้ำจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตามที ช่วยลดปัญหาลดการจ่ายน้ำที่มีแรงอ่อนหรือไม่คงที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปั๊มน้ำ SQE เป็นโซลูชั่นแบบ “ All in one box” ซึ่งง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน
การติดตั้งระบบปั๊มจุ่มทำได้ง่าย
เรียนรู้ว่าเพราะเหตุใด บริษัท Partiller Well ซึ่งเป็นบริษัทเจาะบ่อบาดาลของสหรัฐอเมริกาจึงเลือกใช้ปั๋มจุ่มขนาด 3"สำหรับการใช้งานตามบ้าน
คลิปวิดีโอ
มีระบบ Soft-start ในตัว
ดูว่าวิธีการสตาร์ทแบบ Soft-start ของปั๊มน้ำรุ่น SQ และ SQE สามารถลดภาระงานด้านไฟฟ้าและงานเครื่องกล และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ติดตั้งและเจ้าของบ้านได้อย่างไร
การป้องกันการทำงานขณะน้ำแห้งในตัว
ดูว่าวิธีการป้องกันปั๊มน้ำรุ่น SQ และ SQE จากการทำงานเมื่อน้ำแห้ง ช่วยเพิ่มสมรรถนะการทำงานบ่อน้ำสูงสุด เพิ่มความน่าเชื่อถือ และมั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานของปั๊มที่ยาวนานได้อย่างไร
สนใจในการปรับปรุงความรู้ของคุณเกี่ยวกับการใช้งานแบบนี้หรือไม่?
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับปั๊มน้ำและระบบ สถานที่ที่จะใช้งานโซลูชั่น Grundfos และวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด หรือค้นหาผลการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกของกรุนด์ฟอสสำหรับเอกสารการเรียนรู้ บทความ บทความวิชาการ คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อโซลูชันของคุณ
หาคำตอบสำหรับคำถามของคุณเกี่ยวกับการใช้งานนี้
เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยและคำตอบไว้ในที่เดียวกัน ดูคำถามที่พบบ่อยด้านล่างหรือไปที่คำถามที่พบบ่อยของกรุนด์ฟอสเพื่อดูรายการคำตอบสำหรับคำถามของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
ชุดเพิ่มแรงดันน้ำ
ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียวแบบไม่มีเพลาประกับ (close coupled)
ปั๊มสูบน้ำบาดาลใต้ดิน
Digital services
Service agreements
อุปกรณ์เสริมระบบไฟฟ้า
Other
อ่านเรื่องราวของลูกค้าเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้งาน
เมื่อกรุนด์ฟอสเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น การสิ้นเปลืองพลังงานของคุณจะลดลง ความสบายที่เพิ่มขึ้น และความน่าเชื่อถือในการทำงานที่ไม่มีใครเทียบสำหรับการใช้งานของคุณ อ่านเรื่องราวของลูกค้าของเรา คุณจะทราบว่าพวกเขาได้รับประโยชน์จากแนวทางของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับความอัจฉริยะ น้ำ และพลังงาน ได้อย่างไร
เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันได้ โดยการพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญและธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ECADEMY ของเรา
คลิกที่หลักสูตรด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมของคุณตอนนี้
ยกระดับความรู้ของคุณ
ค้นหาวิธีการลดการใช้พลังงาน เพิ่มความสบาย และความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับการใช้งานของคุณ อ่านเรื่องราวของลูกค้าของเราเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาได้รับประโยชน์จากวิธีการของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับความอัจฉริยะ น้ำและพลังงาน หรือค้นหาการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกของกรุนด์ฟอสสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ บทความ บทความทางวิชากร คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์