การล้างและทำความสะอาดเป็นตัวกำหนดอุปกรณ์สูบน้ำ
การล้างชิ้นส่วนเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เนื่องจากบ่อยครั้งจะมีการใช้เหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน อุณหภูมิสูง และแรงดันที่สูง การใช้ปั๊มน้ำแบบเดิมจะส่งผลให้เกิดอุปกรณ์ติดตั้งที่ใหญ่เทอะทะ ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมอเตอร์อย่างเต็มประสิทธิภาพ การล้างและการทำความสะอาดในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เช่น โรงฆ่าสัตว์และโรงกลั่นเหล้าเบียร์ มีข้อจำกัดเรื่องขนาดของปั๊มน้ำ เช่นเดียวกับที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ในตู้หรือติดตั้งบนรถเข็นที่เคลื่อนย้ายด้วยมือ
ปั๊มหมุนเหวี่ยงกรุนด์ฟอสแบบใบพัดเดียวหรือหลายใบพัดที่ทรงพลังและกะทัดรัดสำหรับระบบปั๊มน้ำล้างรถและชุดปั๊มทำความสะอาด โดยทั้งหมดทำจากวัสดุที่ออกแบบให้ทนต่อแม้กระทั่งสารทำความสะอาดและตัวทำละลายที่มีอุณหภูมิสูง และสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิสูงถึง 180 °C และแรงดันสูงถึง 40 บาร์ในเครื่องล้างแบบตู้หรือเครื่องล้างแบบอุโมงค์
ประหยัดเวลา น้ำ และต้นทุนได้อย่างชัดเจน
ค้นหาวิธีการที่ผู้ผลิตฉากกั้นป้องกันแสงอาทิตย์ชั้นนำของประเทศออสเตรียใช้เพื่อเพิ่มเวลาการทำงานและความสามารถของระบบ โดยใช้ระบบทำความสะอาดแบบใหม่ที่สนับสนุนโดย Grundfos
ได้แรงดันสูงด้วยปั๊มน้ำเครื่องล้างทำความสะอาดขนาดกะทัดรัด ความท้าทายอันดับหนึ่ง เมื่อจะทำการออกแบบระบบการล้างและทำความสะอาด คือ การติดตั้งปั๊มน้ำที่มีประสิทธิภาพที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก โดยที่ยังคงให้แรงดันที่จำเป็นในการจัดการกับความผันแปรของการไหลที่เกิดขึ้นแบบฉับพลัน Grundfos iSOLUTIONS นำเสนอปั๊มประสิทธิภาพสูงขนาดกะทัดรัด พร้อมการปกป้องระบบและภาระโหลดเกินอย่างเหมาะสมที่สุด โซลูชั่นอัจฉริยะนี้สามารถผสมผสานเข้ากับระบบของคุณโดยรวมและสามารถตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์สำรองได้ ทั้งยังเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ชื้นและรุนแรงอีกด้วย
สนใจในการปรับปรุงความรู้ของคุณเกี่ยวกับการใช้งานแบบนี้หรือไม่?
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับปั๊มน้ำและระบบ สถานที่ที่จะใช้งานโซลูชั่น Grundfos และวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด หรือค้นหาผลการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกของกรุนด์ฟอสสำหรับเอกสารการเรียนรู้ บทความ บทความวิชาการ คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อโซลูชันของคุณ
หาคำตอบสำหรับคำถามของคุณเกี่ยวกับการใช้งานนี้
เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยและคำตอบไว้ในที่เดียวกัน ดูคำถามที่พบบ่อยด้านล่างหรือไปที่คำถามที่พบบ่อยของกรุนด์ฟอสเพื่อดูรายการคำตอบสำหรับคำถามของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
อ่านเรื่องราวของลูกค้าเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้งาน
เมื่อกรุนด์ฟอสเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น การสิ้นเปลืองพลังงานของคุณจะลดลง ความสบายที่เพิ่มขึ้น และความน่าเชื่อถือในการทำงานที่ไม่มีใครเทียบสำหรับการใช้งานของคุณ อ่านเรื่องราวของลูกค้าของเรา คุณจะทราบว่าพวกเขาได้รับประโยชน์จากแนวทางของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับความอัจฉริยะ น้ำ และพลังงาน ได้อย่างไร
เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันได้ โดยการพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญและธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ECADEMY ของเรา
คลิกที่หลักสูตรด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมของคุณตอนนี้
ยกระดับความรู้ของคุณ
ค้นหาวิธีการลดการใช้พลังงาน เพิ่มความสบาย และความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับการใช้งานของคุณ อ่านเรื่องราวของลูกค้าของเราเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาได้รับประโยชน์จากวิธีการของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับความอัจฉริยะ น้ำและพลังงาน หรือค้นหาการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกของกรุนด์ฟอสสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ บทความ บทความทางวิชากร คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์
ให้เราช่วยคุณอย่างไรดี
ไม่ว่าจะต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือเพียงแค่ขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญของ Grundfos เราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากโซลูชันปั๊มน้ำ โปรดติดต่อเราหากต้องการความช่วยเหลือ