Smart wastewater

สร้างห้องน้ำใหม่หรือเพิ่มเครื่องซักผ้าใหม่ในมุมของบ้านของคุณด้วยระบบน้ำเสียจากบ้าน

ตรงกับความฝันและความต้องการของคุณกับระบบน้ำเสียที่มีความยืดหยุ่น

สร้างห้องน้ำใหม่ห้องครัวหรือเพิ่มเครื่องซักผ้าใหม่ในมุมของบ้านของคุณ แปลงพื้นที่ใหม่ตามที่คุณต้องการโดยไม่มีข้อ จำกัด ของโครงสร้างระบบประปาที่มีอยู่ของคุณ ด้วยระบบน้ำเสียที่บ้านของเรานวัตกรรมความเป็นไปได้ที่จะไม่มีที่สิ้นสุด รับความสะดวกสบายในระบบน้ำเสียที่รอบคอบและสวยงามและออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยที่ตรงกับความต้องการและความฝันของคุณ

ทำไมต้องเลือกสถานีสูบน้ำเสียจากกรุนด์ฟอส

สูงสุดถึง 3 ลิตร

ต่อวินาทีของการกำจัดน้ำเสีย

 

สูงสุด 9 เมตร

ความสูงในการยกปั๊ม

สามารถใช้งานได้ถึง 75 °C

อุณหภูมิน้ำเสีย

อะไรคือสิ่งที่ระบบน้ำเสียสำหรับใช้ภายในบ้านที่ถูกต้องสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง

หน้าแรกการดัดแปลงอาจจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปาปัจจุบันของคุณทำให้คุณมีตัวเลือกที่ จำกัด ด้วยระบบน้ำเสียที่มีความยืดหยุ่นคุณสามารถออกแบบพื้นที่ของคุณได้ตามที่คุณต้องการโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเช่นการติดตั้งระบบน้ำ ค้นพบโอกาสใหม่ ๆ เมื่อติดตั้งห้องน้ำห้องครัวหรือระบบประปาอื่น ๆ ในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานก่อนหน้านี้เช่นชั้นใต้ดินหรือห้องใต้หลังคา

การแข่งขันสำหรับทุกความต้องการ

เลือกและเลือกระบบยกน้ำในบ้านที่ไม่เหมือนใครซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณตั้งแต่ห้องน้ำห้องอาบน้ำฝักบัวเป็นต้น

เกิดการทำงานที่ไม่เกิดการอุดตัน

ไม่มีการอุดตันไม่มีความเสียหายไม่มีปัญหา ขอบคุณที่ทำงานกับกระแสน้ำวนและเครื่องบดซึ่งสามารถที่จะกำจัดน้ำเสียออกจากท่ออย่างรวดเร็วและเพลิดเพลินไปกับการกำจัดน้ำที่ปราศจากปัญหาในบ้านของคุณ

แทบไม่ต้องบำรุงรักษา

เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วสถานีสูบจ่ายน้ำเสีย SOLOLIFT2 จะไร้ค่าบำรุงรักษา ในโอกาสที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนั้นจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาการออกแบบแยกส่วนและฝาปิดด้านบนแบบถอดได้ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วง่ายและสะอาดโดยไม่จำเป็นต้องหยุดทำงานหรือทำให้มือสกปรก

The Grundfos SOLOLIFT2

ขั้นตอนในการเข้าสู่ยุคใหม่ของสถานีสูบยกน้ำเสียขนาดกะทัดรัด SOLOLIFT2 การออกแบบที่มีความยืดหยุ่น, มอเตอร์ที่แข็งแกร่ง, และเทคโนโลยีการตัดขั้นสูงรับประกันการกำจัดน้ำวอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับบ้านของคุณ คุณจะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งที่ง่ายดายการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยากและความสะดวกสบายที่ไม่มีใครเทียบไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงห้องครัวของคุณหรือเพิ่มห้องน้ำใหม่ในบ้านของคุณ

สำหรับห้องครัวและห้องเอนกประสงค์

เลือก SOLOLIFT2 C-3 หากคุณกำลังมองหาระบบบำบัดน้ำเสียที่บ้านซึ่งสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้ถึง 3 ชนิดเช่นเครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานอ่างอาบน้ำหรือตู้อาบน้ำอ่างล้างหน้าและอ่างล้างจาน

 

สำหรับห้องน้ำ

เลือก SOLOLIFT2 WC-3 สำหรับสถานีสูบจ่ายน้ำเสียที่เหมาะกับ 1 ห้องน้ำและเครื่องใช้สุขภัณฑ์เพิ่มเติมเช่นอ่างล้างจานตู้อาบน้ำหรือโถชำระหรือโถปัสสาวะหญิง

สำหรับห้องน้ำในตัว

เลือก SOLOLIFT2 CWC-3 หากคุณมีห้องสุขาที่แขวนผนังและอุปกรณ์สุขภัณฑ์เพิ่มเติมเช่นอ่างล้างหน้าตู้อาบน้ำหรือโถชำระหรือโถปัสสาวะ

เลือกระบบน้ำเสียสำหรับบ้าน

เยี่ยมชมสถานีสูบน้ำเสีย SOLOLIFT2 ยอดนิยมของเราด้านล่างเพื่อค้นหาโซลูชันที่ตรงกับความต้องการของคุณหรือติดต่อผู้ติดตั้งของคุณสำหรับคำแนะนำในการเลือก

หมายเหตุ: บริษัท ผู้ติดตั้งมืออาชีพจะทำการค้นหาและจัดแสดงสุ่มตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และไม่ได้รับการอนุมัติหรือรับรองโดย Grundfos

สถานีสูบน้ำเสียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเรา

Optimise space in home ของคุณ

ดูห้องครัวก่อนและหลังการติดตั้ง ครั้งหนึ่งในสถานที่สถานีสูบยก SOLOLIFT2 เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ด้วยขนาดที่กะทัดรัดทำให้ติดตั้งใต้อ่างครัวได้ง่าย

รับได้มากกว่าระบบน้ำเสียอัจฉริยะสำหรับบ้านของคุณ

เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการได้บ้านที่สมบูรณ์แบบมาง่ายเพียงใด ด้วยความช่วยเหลือของเราคุณสามารถอัปเกรดระบบน้ำและระบบทำความร้อนได้โดยไม่ยุ่งยาก ดูความเป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อปรับปรุงบ้านของคุณด้านล่าง

เราพร้อมสำหรับคุณในทุกสถานการณ์

เราพร้อมที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและทำให้บ้านของคุณสะดวกสบายเท่าที่จะทำได้ สำรวจเครื่องมือและคุณสมบัติการสนับสนุนที่มีให้เลือกมากมายเพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนด้านปั๊มน้ำของคุณ