ประหยัดพลังงานที่บ้านเริ่มต้นวันนี้

ขณะที่ตัวอย่างข้างต้นให้การแก้ไขอย่างรวดเร็ว แต่มีผู้ใช้พลังงานจำนวนมากในบ้านของคุณที่มองข้ามได้ง่าย แต่สิ่งนี้ซึ่งหากมีการปรับให้เหมาะสมที่สุดจะสามารถช่วยประหยัดพลังงานบ้านได้อย่างมาก นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบการติดตั้งปั๊มของคุณ คุณอาจประหลาดใจเมื่อเห็นว่ามีการใช้พลังงานเท่าใด

เครื่องทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

ทำไมคุณจึงไม่ไปกับระบบการทำความร้อนที่สะดวกสบายประหยัดพลังงานและไว้วางใจได้ในเวลาเดียวกัน ปั๊มสำหรับทำความร้อนของเรามีส่วนประกอบที่ทำจากเซรามิกส์ซึ่งสามารถป้องกันการสะสมตัวในพื้นที่ที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับวัสดุอื่น ๆ ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและการควบแน่น มีระบบป้องกันการทำงานเมื่อน้ำขาดในตัวเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องสูบน้ำจะไม่ทำงานโดยไม่มีของเหลวในระบบ นอกจากนี้ปั๊มยังมาพร้อมกับคุณสมบัติการตั้งเวลาที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาการทำงานได้หลายวิธีเพื่อให้มั่นใจว่าปั๊มจะทำงานได้เมื่อคุณต้องการเท่านั้น (หรือหากคุณเลือกรุ่นที่มีระบบ AUTOADAPT) ปั๊มอัตโนมัติจะปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อใหมั่นใจวาเครื่องทำงานอยางปลอดภัยตลอดเวลา

Perfect water pressure แรงดันน้ำสมบูรณ์แบบทุกครั้ง

เพลิดเพลินกับความปลอดภัยภายในบ้านมากขึ้นด้วยหนึ่งในโซลูชันแรงดันน้ำที่เสียงรบกวนต่ำของเราซึ่งถูกสร้างขึ้นมาสำหรับการทำงานที่ยาวนานและไม่มีปัญหา ส่วนประกอบที่มีคุณภาพทนต่อการกัดกร่อนทำให้มีความทนทานในการทำงานสูงและการตรวจสอบการรั่วไหลอัจฉริยะช่วยในการตรวจสอบการรั่วไหลในระบบก่อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและข้อเท็จจริงว่าปั๊มเครื่องควบคุมและถังแรงดันอยู่ในเครื่องเดียวกันทำให้ง่ายและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คุณใช้เพื่อการชลประทานในสวน นอกจากนั้นยังมีระบบป้องกันในตัวเครื่องเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินและการอุดตันซึ่งจะเพิ่มอายุการใช้งานของปั๊ม

การระบายน้ำที่ไว้วางใจได้และไร้กังวล

ด้วยวิธีการแก้ปัญหาการระบายน้ำกลับบ้านที่ถูกต้อง (สำหรับการติดตั้งแบบถาวรหรือแบบพกพา) คุณสามารถกังวลน้อยลงเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักและน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากชั้นใต้ดินและพื้นที่อื่น ๆ ของบ้านของคุณ ปั๊มระบายน้ำของเราทำจากวัสดุผสมคุณภาพสูงและสเตนเลสสตีลนอกจากนั้นยังง่ายและปลอดภัยกับการใช้งาน พวกเขาสามารถอย่างปลอดภัยจัดการกับทุกอย่างจากน้ำฝนน้ำระบายน้ำและน้ำจากน้ำท่วมจากน้ำจากฝักบัวและเครื่องซักผ้า

ที่ปลอดภัยและน้ำเสียสมาร์ท

หากคุณต้องการเพิ่มห้องน้ำในห้องใต้หลังคาหรือเครื่องซักผ้าใหม่ในชั้นใต้ดินสถานีกำจัดน้ำเสียที่มีความยืดหยุ่นของเราสามารถที่จะกำจัดน้ำเสียจากเครื่องสุขภัณฑ์โดยไม่จำเป็นต้องวางแผนรอบระบบประปาที่มีอยู่ของคุณ สถานีสูบยกของเรามีมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและเครื่องตัดที่แข็งแรง ถังแรงดันสามารถที่ทนแรงดันน้ำได้สูงถึง 2.5 คอลัมน์น้ำและต่อต้านส่วนประกอบของน้ำร้อนตั้งแต่ 75-90 ° C ขึ้นอยู่กับรุ่น คุณยังสามารถรับอุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัยที่โดดเด่นได้เช่นอุปกรณ์เตือนแอดออน หากการติดตั้งที่ต่ำกว่าระดับท่อระบายน้ำจะมีการป้องกันการไหลย้อนกลับจากระบบท่อระบายน้ำได้สูงสุด

สำรวจโซลูชันการประหยัดพลังงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเรา

วิธีการเพิ่มเติมในการปรับปรุงบ้านของคุณด้วยระบบน้ำและระบบทำความร้อนของเรา

เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการได้บ้านที่สมบูรณ์แบบมาง่ายเพียงใด ด้วยความช่วยเหลือของเราคุณสามารถอัปเกรดระบบน้ำและระบบทำความร้อนได้โดยไม่ยุ่งยาก ดูความเป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อปรับปรุงบ้านของคุณด้านล่าง

เราพร้อมสำหรับคุณในทุกสถานการณ์

เราพร้อมที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและทำให้บ้านของคุณสะดวกสบายเท่าที่จะทำได้ สำรวจเครื่องมือและคุณสมบัติการสนับสนุนที่มีให้เลือกมากมายเพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนด้านปั๊มน้ำของคุณ