- Grundfos Thailand
- ผลิตภัณฑ์และบริการ
- ด้านอุตสาหกรรม
- อาหารและเครื่องดื่ม
มีวิธีสร้างอนาคตที่ยั่งยืนกว่าสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
ร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงวงการอุตสาหกรรมอาหารไปด้วยกัน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มกำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการการผลิต ความยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบดิจิทัลที่มากขึ้น
กรุนด์ฟอสมีวิธีในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ร่วมกันอยู่แล้ว
เราเป็นพันธมิตรกับลูกค้าในธุรกิจผลิตภัณฑ์นม, น้ำอัดลม, โรงเบียร์ และการแปรรูปอาหารเ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โดยใช้ศักยภาพของโซลูชั่นอัจฉริยะอย่างเต็มที่ เราขับเคลื่อนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มไปสู่ความยั่งยืนตลอดเวลา มีประสิทธิภาพ และชาญฉลาดยิ่งขึ้น โดยไม่ลดทอนความปลอดภัยและคุณภาพที่จำเป็นต่อโลกของเรา
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การเติบโตของจำนวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศจะทำให้การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมีความสำคัญยิ่งขึ้น ดูวิธีการที่ Grundfos กำหนดโซลูชั่นเพื่อเปลี่ยนอนาคตของวงการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
เก็บเกี่ยวศักยภาพของการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สำหรับธุรกิจของคุณ
ความต้องการน้ำโดยผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มนั้น คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 400% ภายในปี 2050 ทำให้น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ด้วย Grundfos บริษัทต่าง ๆ สามารถลดการก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการรีไซเคิลน้ำเสียจากอุตสาหกรรมของตนได้ถึง 80% ด้วยระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ อ่านเอกสารเชิงวิชาการของเราเพื่อเรียนรู้ประโยชน์ของการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
อ่านเอกสารบทความทางวิชาการของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับวิธีที่ปั๊มอัจฉริยะ (E-pump) ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้คุณประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และปรับปรุงระบบปั๊มในการใช้งานทางอุตสาหกรรมของคุณได้อย่างไร
ความสำเร็จร่วมกับ Grundfos
ดูว่าเราได้ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรมปฏิรูปการดำเนินงานและเพิ่มพูนความยั่งยืนได้อย่างไร
ในฐานะบริษัทโซลูชั่นน้ำแห่งแรกของโลกที่ได้รับการอนุมัติเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์สุทธิเป็นศูนย์ เรามุ่งมั่นที่จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในการใช้งานทางอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และมุ่งมั่นที่จะช่วยลูกค้าของเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนด้วยโซลูชัน e-pump ที่ชาญฉลาดและประหยัดพลังงานของเรา
สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่
กรอกแบบฟอร์มติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของเรา
การควบคุมอุณหภูมิ
การตรวจสอบอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิตทางอุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหาร แต่กระบวนการทำความเย็นและหม้อต้มมักทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยโซลูชันปั๊มน้ำอัจฉริยะ เช่น Grundfos iSOLUTIONS เราช่วยให้ผู้ผลิตสามารถควบคุมการผลิตของตนได้อย่างเต็มที่ เพื่อจัดการกระบวนการอาหารและเครื่องดื่มที่มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้
นำเสนอฟังก์ชันการทำงานของปั๊มน้ำในตัว รวมถึงมอเตอร์และเซนเซอร์แบบปรับความถี่ได้ โซลูชันอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบของเราช่วยกำหนดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญและช่วยให้ประหยัดได้มากขึ้น
การบำบัดน้ำทางอุตสาหกรรม
น้ำมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การบำรุงรักษาแหล่งจ่ายน้ำที่เชื่อถือได้สำหรับการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และการเปิดใช้งานกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ ไปจนถึงการรับรองว่ามีการปล่อยน้ำอย่างปลอดภัยหรือนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ตามระเบียบข้อบังคับในปัจจุบัน
เพื่อรับประกันน้ำคุณภาพสูงสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ กรุนด์ฟอสนำเสนอโซลูชั่นอัจฉริยะแบบบูรณาการที่ช่วยให้ผู้ผลิตปรับวงจรการบำบัดน้ำทั้งหมดให้เหมาะสมที่สุด ตั้งแต่การรับเข้าและการจ่ายไปจนถึงการจัดการน้ำเสีย โซลูชันของเราช่วยให้การดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือ ประหยัดทรัพยากร และปลอดภัยยิ่งขึ้น
กระบวนการทางอุตสาหกรรม
การรักษาความสะอาดของกระบวนการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความปลอดภัยของอาหารและสภาวะที่ถูกสุขลักษณะในสภาพแวดล้อมการผลิต
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ผู้ผลิตจึงหันไปใช้โซลูชันอัจฉริยะ การล้างและทำความสะอาด เช่น Grundfos iSOLUTIONS โซลูชันปั๊มขนาดกะทัดรัดที่วางใจได้เหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างขึ้นเพื่อให้ทนทานต่อส่วนประกอบของของเหลวที่ซับซ้อนและอุณหภูมิที่สูงมากเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในขณะที่ลดการใช้พลังงาน น้ำ และการใช้สารเคมี อีกด้วย
การใช้งานที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาการใช้งานจาก Grundfos ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้
E-pump ที่ควบคุมความเร็ว โซลูชันที่ใช้งานทางดิจิทัล และบริการปรับให้เหมาะสมเป็นหัวใจสำคัญของแผนเหล่านี้ โซลูชันที่ใช้งานได้สำหรับแทบทุกกระบวนการที่พบในอุตสาหกรรมเหล่านี้ จะทำให้คุณสามารถ:
- ประหยัดได้ทันที – โดยเฉลี่ย 37%2 ด้วย E-pump เมื่อเทียบกับปั๊มมาตรฐาน จากการใช้พลังงานที่ลดลงและกระบวนการที่ปรับให้เหมาะสม
- บรรลุการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคัญในกระบวนการต่างๆ ของโรงงาน
- ได้รับประโยชน์จากพันธมิตรที่ช่วยพัฒนาโซลูชั่นประหยัดพลังงานสำหรับอนาคต
- เสริมสร้างธุรกิจของคุณด้วยโซลูชันที่สนับสนุนวาระด้านความยั่งยืนของคุณ
สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตที่ถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งสำคัญ ปั๊มต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดในด้านการออกแบบ วัสดุ คุณภาพพื้นผิว และความสะดวกในการล้างทำความสะอาด
ซึ่งในการล้างและทำความสะอาดนั้น คุณต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการหยุดทำงาน เพราะเมื่อไร้กระบวนการล้าง นั่นหมายถึงการหยุดผลิต
คุณจำเป็นต้องมีปั๊มที่ตอบสนองได้รวดเร็วที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่า ไม่ว่าจะเปิดก๊อกกี่ตัวก็ยังได้แรงดันที่สม่ำเสมอ ดังนั้น เราจึงจัดหาปั๊มทำความสะอาดหลัก ปั๊ม CIP หรือปั๊มล้างกล่อง/ขวด
รุ่น CR เหมาะสำหรับงานนี้อย่างยิ่ง
ค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาผ่านเว็บและหลักสูตรออนไลน์
ความสำเร็จร่วมกับ Grundfos
ดูว่าเราได้ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรมปฏิรูปการดำเนินงานและเพิ่มพูนความยั่งยืนได้อย่างไร
ปั๊มอัจฉริยะมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยคาร์บอนจนกระทั่งคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ได้อย่างไร
เราได้จัดทำเอกสารทางวิชาการที่แสดงให้เห็นว่าเหตุใดแนวทางความยั่งยืนของเราจึงเป็นที่น่าสนใจสำหรับบริษัทต่างๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลธุรกิจของบริษัทเหล่านั้น การประหยัดพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ ความน่าเชื่อถือที่ปรับปรุงดีขึ้น และประสิทธิภาพการทำงานของระบบที่ดีขึ้น เป็นเพียงข้อดีบางประการที่กล่าวถึงซึ่งมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยคาร์บอน มาดูกันว่าคุณก็สามารถบรรลุเป้าหมายนี้เช่นกันได้อย่างไร
ขอบคุณสําหรับคําขอของคุณ! เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
หากคุณลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตทางการตลาดของเรา คุณก็มีสิทธิ์ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับข่าวสาร เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน กิจกรรม และโปรโมชั่นต่างๆ
โปรดจําไว้ว่าคุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา