เมื่อการสั่งประกอบในรูปแบบเฉพาะและความยืดหยุ่นเป็นกุญแจสำคัญ
โดยไม่คำนึงถึงการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่คุณกำลังทำงานอยู่วางใจได้ว่ามีเครื่องสูบน้ำรุ่น CM หรือ CME สำหรับคุณ ด้วยตัวเลือกการกำหนดค่าที่หลากหลายและวัสดุที่หลากหลายทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำรุ่น CM และ CME สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -30 ° C ถึง 120 ° C
ทุกรุ่นที่อยู่ในขอบเขตการให้บริการสามารถที่จะปรับแต่งได้หลายอย่าง เช่น มอเตอร์ขนาดใหญ่ ในกรณีที่ของเหลวมีความหนืดและความหนาแน่นเพิ่มขึ้น การปรับแต่งและความยืดหยุ่นในการนี้ ทำให้เป็นระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งและสื่อสารกับส่วนประกอบอื่น ๆ ในระบบขนาดเล็กและขนาดใหญ่หรือเป็นเครื่องสูบน้ำแบบ stand-alone
ดูสิ่งที่ลูกค้าพูดเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
เมื่อกรุนด์ฟอสเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น การสิ้นเปลืองพลังงานของคุณจะลดลง ความสบายเพิ่มขึ้น และความน่าเชื่อถือในการทำงานที่ยอดเยี่ยม อ่านเรื่องราวของลูกค้าของเรา คุณจะทราบว่าพวกเขาได้รับประโยชน์จากแนวทางของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับความอัจฉริยะ น้ำ และพลังงาน ได้อย่างไร
เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
ประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันของคุณได้ โดยการพัฒนาทักษะ ความรู้ความชำนาญของคุณ และธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ECADEMY
คลิกที่หลักสูตรด้านล่างเพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมของคุณตอนนี้
คุณสนใจการปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือไม่?
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับปั๊มน้ำและระบบ สถานที่ที่จะใช้งานโซลูชั่น Grundfos และวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด หรือค้นหาผลการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกของกรุนด์ฟอสสำหรับเอกสารการเรียนรู้ บทความ บทความวิชาการ คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อโซลูชันของคุณ
เลือกผลิตภัณฑ์
วีดีโอเกี่ยวกับการบริการ
ฝ่ายบริการ
ข้อเสนอบริการผ่านการเลือก การติดตั้ง การทำงาน และการเปลี่ยนปั๊มตัวใหม่
ให้เราช่วยคุณอย่างไรดี
ไม่ว่าจะต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือเพียงแค่ขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญของ Grundfos เราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากโซลูชันปั๊มน้ำ โปรดติดต่อเราหากต้องการความช่วยเหลือ