- การไหลสูงสุด
- 35 m³/h
- อุณหภูมิของเหลว
- -20 .. 120 °C
- p สูงสุด
- 25 bar
- เฮดสูงสุด
- 256 m
เลือกเครื่องสูบน้ำรุ่น CRIE สำหรับทุกความต้องการของคุณ
เครื่องสูบน้ำรุ่น CRIE เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่งแนวตั้งหลายใบพัดแบบ in-line ที่มีชุดขับมอเตอร์ที่ปรับความเร็วรอบได้ (VSD) ติดตั้งในตัว ผลิตด้วยสแตนเลสเกรด AISI 304 เครื่่องสูบน้ำรุ่น CRIE เหมาะสำหรับสูบจ่ายของเหลวชนิดที่ไม่มีฤทธิกัดกร่อน รุ่นนี้มีตัวแปลงความถี่ไฟฟ้า (frequency converter) ติดตั้งมาในตัวหรือภายนอกและมอเตอร์ IE5 ที่เป็นอุปกรณ์เสริมทำให้ CRIE มีความเหมาะสมอย่างมากเมื่อต้องการประสิทธิภาพสูงสุดและการควบคุมตลอดจนเป็นผู้นำด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม
เครื่องสูบน้ำรุ่น CRIE ยังเหมาะกับสำหรับการสูบจ่ายของเหลว ใช้หมุนเวียนและการเพิ่มแรงดันแก่น้ำเย็นหรือน้ำร้อน
ดูว่าลูกค้าได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นี้อย่างไร?
เมื่อกรุนด์ฟอสเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น การสิ้นเปลืองพลังงานของคุณจะลดลง ความสบายเพิ่มขึ้น และความน่าเชื่อถือในการทำงานที่ยอดเยี่ยม อ่านเรื่องราวของลูกค้าของเรา คุณจะทราบว่าพวกเขาได้รับประโยชน์จากแนวทางของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับความอัจฉริยะ น้ำ และพลังงาน ได้อย่างไร
เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันได้ โดยการพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญและธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ECADEMY ของเรา
คลิกที่หลักสูตรด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมของคุณตอนนี้
คุณสนใจการปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือไม่?
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับปั๊มน้ำและระบบ สถานที่ที่จะใช้งานโซลูชั่น Grundfos และวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด หรือค้นหาผลการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกของกรุนด์ฟอสสำหรับเอกสารการเรียนรู้ บทความ บทความวิชาการ คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อโซลูชันของคุณ
หาคำตอบสำหรับคำถามของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยและคำตอบไว้ในที่เดียวกัน ดูคำถามที่พบบ่อยด้านล่างหรือไปที่คำถามที่พบบ่อยของกรุนด์ฟอสเพื่อดูรายการคำตอบทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันได้ โดยการพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญและธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ECADEMY ของเรา
คลิกที่หลักสูตรด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมของคุณตอนนี้