ตัวแปร CRN 32-2 A-J-G-V-EUBV
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ของเหลวที่สูบ: | น้ำ |
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | 0 .. 90 °C |
อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 20 °C |
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 998.2 kg/m³ |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
ชนิดมอเตอร์: | 112MB |
IE Efficiency class: | IE1 |
กำลังกระแสไฟฟ้า - P2: | 4 kW |
Mains frequency: | 50 Hz |
Rated voltage: | 3 x 200-220 D/346-380 Y V |
พิกัดกระแสไฟฟ้า: | 15.2/8.75 A |
กระแสสตาร์ท: | 870-950 % |
Cos phi - power factor: | 0.90-0.87 |
Rated speed: | 2900-2910 rpm |
ประสิทธิภาพ: | IE1 86% |
Motor efficiency at full load: | 86 % |
Motor efficiency at 3/4 load: | 88 % |
Motor efficiency at 1/2 load: | 87.5-86.5 % |
Number of poles: | 2 |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP55 |
Insulation class (IEC 85): | F |
การป้องกันมอเตอร์: | PTC |
หมายเลขมอเตอร์: | 85325413 |
การติดตั้ง | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
แรงดันสูงสุดที่อุณหภูมิที่ระบุ: | 16 bar / 90 °C |
Type of connection: | JIS |
Size of inlet connection: | 65 A |
Size of outlet connection: | 65 A |
Pressure rating for pipe connection: | 10 K / 20 K / 30 K |
Flange size for motor: | F130 |
รหัสเชื่อมต่อ: | J |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 2900 rpm |
พิกัดการไหล: | 30 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 29.6 m |
ชุดใบพัด: | 2 |
ใบพัด: | 2 |
NPSH ต่ำ: | N |
Code for shaft seal: | EUBV |
หมายเลขปั๊มน้ำ: | 96410526 |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | A |
Model: | A |
อื่นๆ | |
---|---|
น้ำหนักสุทธิ: | 97 kg |
น้ำหนักรวม: | 147 kg |
ปริมาตรขนส่ง: | 0.23 m³ |
วัสดุ | |
---|---|
ฐานรอง: | เหล็กกล้าไร้สนิม |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
ใบพัด: | สเตนเลส สตีล |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
รหัสวัสดุ: | G |
รหัสสำหรับยาง: | V |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | CRN 32-2 A-J-G-V-EUBV |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96414483 |
ราคา: |