ตัวแปร CRN 32-6 A-F-GI-E-EUBE
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ของเหลวที่สูบ: | น้ำ |
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | 0 .. 120 °C |
อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 20 °C |
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 998.2 kg/m³ |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
กำลังไฟฟ้า (P2) ที่ปั๊มน้ำต้องการ: | 18.5 kW |
การติดตั้ง | |
---|---|
แรงดันสูงสุดที่อุณหภูมิที่ระบุ: | 25 bar / 120 °C |
Type of connection: | DIN |
Size of inlet connection: | DN 65 |
Size of outlet connection: | DN 65 |
Pressure rating for pipe connection: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Flange size for motor: | F300 |
รหัสเชื่อมต่อ: | F |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 3550 rpm |
พิกัดการไหล: | 36 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 132.9 m |
ชุดใบพัด: | 6 |
ใบพัด: | 6 |
NPSH ต่ำ: | N |
Code for shaft seal: | EUBE |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | A |
Model: | A |
อื่นๆ | |
---|---|
น้ำหนักสุทธิ: | 90 kg |
วัสดุ | |
---|---|
ฐานรอง: | เหล็กกล้าไร้สนิม |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
ใบพัด: | สเตนเลส สตีล |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
รหัสวัสดุ: | GI |
รหัสสำหรับยาง: | E |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | CRN 32-6 A-F-GI-E-EUBE |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96410294 |
EAN number: | 5700390468910 |
ราคา: |