ตัวแปร CRN 64-2-2 A-F-G-E-EUBE
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ของเหลวที่สูบ: | น้ำ |
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | 0 .. 120 °C |
อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 20 °C |
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 998.2 kg/m³ |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
ชนิดมอเตอร์: | 160M |
กำลังกระแสไฟฟ้า - P2: | 15 kW |
Mains frequency: | 60 Hz |
Rated voltage: | 3 x 220-277 D/380-480 Y V |
พิกัดกระแสไฟฟ้า: | 50,3-45,9/29,1-26,5 A |
Cos phi - power factor: | 0.87 |
Rated speed: | 3504 rpm |
Number of poles: | 2 |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP55 |
Insulation class (IEC 85): | F |
การป้องกันมอเตอร์: | PTC |
หมายเลขมอเตอร์: | 81605326 |
การติดตั้ง | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
แรงดันสูงสุดที่อุณหภูมิที่ระบุ: | 16 bar / 120 °C |
Type of connection: | DIN |
Size of inlet connection: | DN 100 |
Size of outlet connection: | DN 100 |
Pressure rating for pipe connection: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Flange size for motor: | F300 |
รหัสเชื่อมต่อ: | F |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 3550 rpm |
พิกัดการไหล: | 77 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 46.3 m |
ชุดใบพัด: | 2 |
ใบพัด: | 2 |
Number of reduced-diameter impellers: | 2 |
NPSH ต่ำ: | N |
Code for shaft seal: | EUBE |
หมายเลขปั๊มน้ำ: | 96407391 |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | A |
Model: | A |
อื่นๆ | |
---|---|
น้ำหนักสุทธิ: | 190 kg |
น้ำหนักรวม: | 250 kg |
ปริมาตรขนส่ง: | 0.39 m³ |
วัสดุ | |
---|---|
ฐานรอง: | เหล็กกล้าไร้สนิม |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
ใบพัด: | สเตนเลส สตีล |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
รหัสวัสดุ: | G |
รหัสสำหรับยาง: | E |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | CRN 64-2-2 A-F-G-E-EUBE |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96407858 |
EAN number: | 5700390405328 |
ราคา: |