ตัวแปร CRN 64-3-2 A-F-GI-E-EUHE
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ของเหลวที่สูบ: | น้ำ |
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | 0 .. 90 °C |
อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 20 °C |
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 998.2 kg/m³ |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
ชนิดมอเตอร์: | 160M |
กำลังกระแสไฟฟ้า - P2: | 15 kW |
Mains frequency: | 50 Hz |
Rated voltage: | 3 x 380-415 D/660-690 Y V |
พิกัดกระแสไฟฟ้า: | 28,0-26,0/16,1-15,8 A |
Cos phi - power factor: | 0.90 |
Rated speed: | 2940 rpm |
Number of poles: | 2 |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP55 |
Insulation class (IEC 85): | F |
การป้องกันมอเตอร์: | PTC |
หมายเลขมอเตอร์: | 81615326 |
การติดตั้ง | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
แรงดันสูงสุดที่อุณหภูมิที่ระบุ: | 16 bar / 90 °C |
Type of connection: | DIN |
Size of inlet connection: | DN 100 |
Size of outlet connection: | DN 100 |
Pressure rating for pipe connection: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Flange size for motor: | F300 |
รหัสเชื่อมต่อ: | F |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 2940 rpm |
พิกัดการไหล: | 64 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 54 m |
ชุดใบพัด: | 3 |
ใบพัด: | 3 |
Number of reduced-diameter impellers: | 2 |
NPSH ต่ำ: | N |
Code for shaft seal: | EUHE |
หมายเลขปั๊มน้ำ: | 96407582 |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | A |
Model: | A |
อื่นๆ | |
---|---|
น้ำหนักสุทธิ: | 194 kg |
น้ำหนักรวม: | 275 kg |
ปริมาตรขนส่ง: | 0.42 m³ |
วัสดุ | |
---|---|
ฐานรอง: | เหล็กกล้าไร้สนิม |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
ใบพัด: | สเตนเลส สตีล |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
รหัสวัสดุ: | GI |
รหัสสำหรับยาง: | E |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | CRN 64-3-2 A-F-GI-E-EUHE |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96408216 |
ราคา: |