ตัวแปร CRN 64-3 A-J-GI-V-EUHV
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ของเหลวที่สูบ: | น้ำ |
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | 0 .. 90 °C |
อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 20 °C |
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 998.2 kg/m³ |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
กำลังไฟฟ้า (P2) ที่ปั๊มน้ำต้องการ: | 18.5 kW |
การติดตั้ง | |
---|---|
แรงดันสูงสุดที่อุณหภูมิที่ระบุ: | 16 bar / 90 °C |
Type of connection: | JIS |
Size of inlet connection: | 100 A |
Size of outlet connection: | 100 A |
Pressure rating for pipe connection: | 10 K / 20 K / 30 K |
Flange size for motor: | F300 |
รหัสเชื่อมต่อ: | J |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 2940 rpm |
พิกัดการไหล: | 64 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 66.7 m |
ชุดใบพัด: | 3 |
ใบพัด: | 3 |
NPSH ต่ำ: | N |
Code for shaft seal: | EUHV |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | A |
Model: | A |
อื่นๆ | |
---|---|
น้ำหนักสุทธิ: | 75.4 kg |
วัสดุ | |
---|---|
ฐานรอง: | เหล็กกล้าไร้สนิม |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
ใบพัด: | สเตนเลส สตีล |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
รหัสวัสดุ: | GI |
รหัสสำหรับยาง: | V |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | CRN 64-3 A-J-GI-V-EUHV |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96409713 |
ราคา: |