ตัวแปร CRN 64-5-2 A-F-GI-E-EUBE
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ของเหลวที่สูบ: | น้ำ |
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | 0 .. 120 °C |
อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 20 °C |
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 998.2 kg/m³ |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
ชนิดมอเตอร์: | 200LK |
กำลังกระแสไฟฟ้า - P2: | 30 kW |
Mains frequency: | 50 Hz |
Rated voltage: | 3 x 380-415 D/660-690 Y V |
พิกัดกระแสไฟฟ้า: | 56,0-52,5/32,5-31,0 A |
Cos phi - power factor: | 0.88 |
Rated speed: | 2950 rpm |
Number of poles: | 2 |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP55 |
Insulation class (IEC 85): | F |
การป้องกันมอเตอร์: | PTC |
หมายเลขมอเตอร์: | 81615332 |
การติดตั้ง | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
แรงดันสูงสุดที่อุณหภูมิที่ระบุ: | 16 bar / 120 °C |
Type of connection: | DIN |
Size of inlet connection: | DN 100 |
Size of outlet connection: | DN 100 |
Pressure rating for pipe connection: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Flange size for motor: | F350 |
รหัสเชื่อมต่อ: | F |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 2960 rpm |
พิกัดการไหล: | 64 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 99.9 m |
ชุดใบพัด: | 5 |
ใบพัด: | 5 |
Number of reduced-diameter impellers: | 2 |
NPSH ต่ำ: | N |
Code for shaft seal: | EUBE |
หมายเลขปั๊มน้ำ: | 96407369 |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | A |
Model: | A |
อื่นๆ | |
---|---|
น้ำหนักสุทธิ: | 344 kg |
น้ำหนักรวม: | 434 kg |
ปริมาตรขนส่ง: | 0.67 m³ |
วัสดุ | |
---|---|
ฐานรอง: | เหล็กกล้าไร้สนิม |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
ใบพัด: | สเตนเลส สตีล |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
รหัสวัสดุ: | GI |
รหัสสำหรับยาง: | E |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | CRN 64-5-2 A-F-GI-E-EUBE |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96407837 |
ราคา: |