ตัวแปร CRN 64-7-2 A-J-G-V-EUHV
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ของเหลวที่สูบ: | น้ำ |
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | 0 .. 90 °C |
อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 20 °C |
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 998.2 kg/m³ |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
ชนิดมอเตอร์: | 225 |
กำลังกระแสไฟฟ้า - P2: | 37 kW |
Mains frequency: | 50 Hz |
Rated voltage: | 3 x 200 D/346 Y V |
Rated speed: | 2935 rpm |
Number of poles: | 2 |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP44 |
การป้องกันมอเตอร์: | NONE |
หมายเลขมอเตอร์: | 81622534 |
การติดตั้ง | |
---|---|
แรงดันสูงสุดที่อุณหภูมิที่ระบุ: | 25 bar / 90 °C |
Type of connection: | JIS |
Size of inlet connection: | 100 A |
Size of outlet connection: | 100 A |
Pressure rating for pipe connection: | 10 K / 20 K / 30 K |
Flange size for motor: | F350 |
รหัสเชื่อมต่อ: | J |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 2960 rpm |
พิกัดการไหล: | 64 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 145 m |
ชุดใบพัด: | 7 |
ใบพัด: | 7 |
Number of reduced-diameter impellers: | 2 |
NPSH ต่ำ: | N |
Code for shaft seal: | EUHV |
หมายเลขปั๊มน้ำ: | 96409704 |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | A |
Model: | A |
อื่นๆ | |
---|---|
น้ำหนักสุทธิ: | 373 kg |
น้ำหนักรวม: | 473 kg |
ปริมาตรขนส่ง: | 0.77 m³ |
วัสดุ | |
---|---|
ฐานรอง: | เหล็กกล้าไร้สนิม |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
ใบพัด: | สเตนเลส สตีล |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
รหัสวัสดุ: | G |
รหัสสำหรับยาง: | V |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | CRN 64-7-2 A-J-G-V-EUHV |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96414289 |
ราคา: |