- การไหลสูงสุด
- 87 m³/h
- อุณหภูมิของเหลว
- -30 .. 120 °C
- เฮดสูงสุด
- 487 m
ผลิตขึ้นเพื่อรับมือกับแรงดัน: CRNE-HS และ CRN-SF
เครื่องสูบน้ำรุ่น CRNE-HS ติดตั้งแบบตัวเดี่ยวและ เครื่องสูบน้ำรุ่น CRN-SF ติดตั้ง 2 ตัว แบบ Series เป็นระบบเครื่องสูบน้ำหอยโข่งหลายใบพัดที่ออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาวะการใช้งานแรงดันสูงและวัสดุที่สัมผัสของแหลวทำจากสเตนเลสคุณภาพสูง AISI 316 เหมาะสำหรับระบบล้างทำความสะอาดชิ้นงาน ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรม ระบบหม้อไอน้ำ ระบบกรองน้ำและระบบรีเวิร์สออสโมซิส
การใช้งานระบบแรงดันสูง มักจะทำให้ปั๊มเกิดสภาวะที่รุนแรงภายในเรือนปั๊ม เช่น ความดันขาเข้าสูง ความดันในการทำงานสูง การสตาร์ท / หยุดบ่อย ๆ การทำงานของปั๊มที่เกินพิกัดเป็นสาเหตุที่ทำให้ชิ้นส่วนปั๊มสึกหรอมากขึ้น เช่น แบริ่งมอเตอร์ และ ซีลเพลา และทำให้อายุการใช้งานของปั๊มลดลง สามารถเลือกใช้เครื่องสูบน้ำรุ่น CRNE-HS ติดตั้งแบบตัวเดียวสำหรับอัตราการไหลสูงถึง 5 m3 / h และเครื่องสูบน้ำรุ่น CRN-SF ปั๊มติดตั้ง 2 ตัวแบบ Series สำหรับอัตราการไหลที่สูงกว่านี้
ดูว่าลูกค้าได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นี้อย่างไร?
เมื่อกรุนด์ฟอสเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น การสิ้นเปลืองพลังงานของคุณจะลดลง ความสบายเพิ่มขึ้น และความน่าเชื่อถือในการทำงานที่ยอดเยี่ยม อ่านเรื่องราวของลูกค้าของเรา คุณจะทราบว่าพวกเขาได้รับประโยชน์จากแนวทางของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับความอัจฉริยะ น้ำ และพลังงาน ได้อย่างไร
เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันได้ โดยการพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญและธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ECADEMY ของเรา
คลิกที่หลักสูตรด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมของคุณตอนนี้
คุณสนใจการปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือไม่?
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับปั๊มน้ำและระบบ สถานที่ที่จะใช้งานโซลูชั่น Grundfos และวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด หรือค้นหาผลการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกของกรุนด์ฟอสสำหรับเอกสารการเรียนรู้ บทความ บทความวิชาการ คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อโซลูชันของคุณ
หาคำตอบสำหรับคำถามของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยและคำตอบไว้ในที่เดียวกัน ดูคำถามที่พบบ่อยด้านล่างหรือไปที่คำถามที่พบบ่อยของกรุนด์ฟอสเพื่อดูรายการคำตอบทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันได้ โดยการพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญและธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ECADEMY ของเรา
คลิกที่หลักสูตรด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมของคุณตอนนี้