คุณทราบหรือไม่ว่าการเปลี่ยนจากระบบแบบใช้วาล์วเป็นระบบปั๊มน้ำแบบกระจายศูนย์ สามารถที่จะประหยัดพลังงานได้อย่างมาก?
ระบบน้ำเย็นส่วนใหญ่ใช้ปั๊มน้ำแบบรวมศูนย์ที่มีขนาดใหญ่และเครื่องทำความเย็นที่ควบคุมโดยวาล์ว วาล์วเหล่านี้จะเปลืองพลังงาน และทำให้ยุ่งยากและใช้เวลานานในการสร้างความสมดุลให้กับระบบอย่างถูกต้อง ระบบสูบจ่ายน้ำแบบกระจายศูนย์สำหรับอาคารพาณิชย์เป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดไปสู่ปั๊มน้ำแบบกระจายศูนย์ที่สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างมากและสร้างภูมิอากาศที่สบายอย่างคงเส้นคงวาทั่วทั้งอาคาร
ระบบสูบน้ำแบบกระจายศูนย์ช่วยประหยัดพลังงาน 54%
ซึ่งช่วยอาคาร Ngee Ann ซึ่งเป็นอาคารมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในสิงคโปร์เพิ่มค่า Delta T ขึ้นได้ 28% และลดพลังงานของปั๊มน้ำทั้งหมดได้ 54% ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ใช้อาคารมีความสบายที่สุด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีศึกษาของลูกค้า
ปั๊มน้ำแบบกระจายศูนย์ (decentralised pumping )จะช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างไร
Distributed Pumping (ระบบปั๊มน้ำแบบกระจาย) ที่เปลี่ยนแทนระบบปั๊มแบบรวมศูนย์ (centralised pumps) และวาล์วปรับสมดุลการใช้พลังงานและควบคุมที่มาพร้อมกับปั๊มน้ำอัจฉริยะสำหรับการใช้งานแต่ละชั้นของอาคาร ซึ่งหมายถึงระบบใหม่จะถูกติดตั้งมาพร้อมกับส่วนประกอบที่สามารถสร้างแรงดันได้เมื่อต้องการและเมื่อจำเป็น ผลที่ได้คือ การประหยัดพลังงานได้อย่างมากและบรรยากาศภายในอาคารที่สบายมากขึ้น
วิธีการเพิ่มความสบายและปรับปรุงค่า Delta T
การทดสอบเดินเครื่องอย่างไม่เพียงพอนำไปสู่ระบบที่มีความสมดุลที่ไม่ดีพอและการใช้พลังงานที่มากเกินไป การเปลี่ยนวาล์วพร้อมปั๊มน้ำจะทำให้มั่นใจได้ถึงแรงดันและอัตราการไหลที่เหมาะสมที่สุดไปยังแต่ละจุดต่อปลายทางตลอดเวลา ดังนั้นคุณสามารถเพิ่มความสบายและปรับปรุง Delta T ได้ รับการแนะนำเบื้องต้นที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของระบบ Grundfos Distributed Pumping ได้ในวิดีโอนี้
ดูวิดีโอเกี่ยวกับระบบ Distributing Pumping จาก Grundfos iSOLUTIONS
การฝึกอบรมสำหรับอาคารสูง
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Grundfos Distributed Pumping ในอาคารสูง? Grundfos Ecademy นำเสนอโมดูลการฝึกอบรมดังต่อไปนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการของคุณ:
- ระบบ Grundfos Distributed Pumping ทำงานอย่างไรและได้ประโยชน์อะไรบ้าง
- ประโยชน์ของการปรับสมดุลอัตโนมัติและวิธีการที่ distributed pumps สามารถให้การไหลและแรงดันที่เหมาะสม
- วิธีการที่ระบบ distributed pumps ช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบ HVAC โดยไม่สูญเสียความน่าเชื่อถือและความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน
ระบบสูบน้ำแบบกระจายศูนย์ที่ใช้งานได้จริง
ระบบสูบน้ำแบบกระจายศูนย์สามารถใช้กับระบบน้ำเย็นที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงใหม่ หรือเพื่ออาคารพาณิชย์ใหม่ที่วางแผนโดยใช้การปรับอากาศแบบน้ำเย็น นอกจากนั้นยังใช้กับระบบน้ำเย็นแบบกระจายศูนย์ได้ อ่านรายละเอียดด้านเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานเฉพาะด้านเหล่านี้และอื่น ๆ ในเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการสูบน้ำของเรา
ทบทวนระบบน้ำเย็นของคุณใหม่อีกครั้ง
นอกเหนือจากการประหยัดพลังงานโดยรวมและความสบายที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ระบบสูบน้ำแบบกระจายศูนย์ของกรุนด์ฟอสยังมีการทดลองเดินเครื่องที่ง่าย รวมถึงการบูรณาการและการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทำความเย็น รับภาพรวมของประโยชน์ทั้งหมดของระบบปั๊มน้ำแบบกระจายศูนย์ และเปรียบเทียบระบบของเรากับระบบที่ใช้วาล์วแบบเดิมในโบรชัวร์ของเรา