Distributed Pumping (decentralised pumping )จะช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างไร
Distributed Pumping (ระบบปั๊มน้ำแบบกระจาย) ที่เปลี่ยนแทนระบบปั๊มแบบรวมศูนย์ (centralised pumps) และวาล์วปรับสมดุลการใช้พลังงานและควบคุมที่มาพร้อมกับปั๊มน้ำอัจฉริยะสำหรับการใช้งานแต่ละชั้นของอาคาร ซึ่งหมายถึงระบบใหม่จะถูกติดตั้งมาพร้อมกับส่วนประกอบที่สามารถสร้างแรงดันได้เมื่อต้องการและเมื่อจำเป็น ผลที่ได้คือ การประหยัดพลังงานได้อย่างมากและบรรยากาศภายในอาคารที่สบายมากขึ้น
วิธีการเพิ่มความสบายและปรับปรุงค่า Delta T
การทดสอบเดินเครื่องอย่างไม่เพียงพอนำไปสู่ระบบที่มีความสมดุลที่ไม่ดีพอและการใช้พลังงานที่มากเกินไป การเปลี่ยนวาล์วพร้อมปั๊มน้ำจะทำให้มั่นใจได้ถึงแรงดันและอัตราการไหลที่เหมาะสมที่สุดไปยังแต่ละจุดต่อปลายทางตลอดเวลา ดังนั้นคุณสามารถเพิ่มความสบายและปรับปรุง Delta T ได้ รับการแนะนำเบื้องต้นที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของระบบ Grundfos Distributed Pumping ได้ในวิดีโอนี้
ดูวิดีโอเกี่ยวกับระบบ Distributing Pumping จาก Grundfos iSOLUTIONS
การฝึกอบรมสำหรับอาคารสูง
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Grundfos Distributed Pumping ในอาคารสูง? Grundfos Ecademy นำเสนอโมดูลการฝึกอบรมดังต่อไปนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการของคุณ:
- ระบบ Grundfos Distributed Pumping ทำงานอย่างไรและได้ประโยชน์อะไรบ้าง
- ประโยชน์ของการปรับสมดุลอัตโนมัติและวิธีการที่ distributed pumps สามารถให้การไหลและแรงดันที่เหมาะสม
- วิธีการที่ระบบ distributed pumps ช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบ HVAC โดยไม่สูญเสียความน่าเชื่อถือและความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน
พอดแคสต์: Distributed Pumpingของ Grundfos
แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณ Pete Korzeniewski ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Grundfos คุณ Pete เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพของ HVAC และDistributed Pumping เขาอธิบายว่าทำไมเราจึงควรเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นที่การสร้างพลังงานเป็นการกระจายพลังงานเพื่อให้อาคารพาณิชย์ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสามารถฟังพอดแคสต์เพิ่มเติมจากฝ่ายบริการอาคารพาณิชย์ของ Grundfos ไดที่แพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบ
Distributed Pumpingที่ใช้งานได้จริง
Distributed Pumpingสามารถใช้กับระบบน้ำเย็นที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงใหม่ หรือเพื่ออาคารพาณิชย์ใหม่ที่วางแผนโดยใช้การปรับอากาศแบบน้ำเย็น นอกจากนั้นยังใช้กับระบบน้ำเย็นแบบกระจายศูนย์ได้ อ่านรายละเอียดด้านเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานเฉพาะด้านเหล่านี้และอื่น ๆ ในเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการสูบน้ำของเรา
ทบทวนระบบน้ำเย็นของคุณใหม่อีกครั้ง
นอกเหนือจากการประหยัดพลังงานโดยรวมและความสบายที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น Distributed Pumpingของกรุนด์ฟอสยังมีการทดลองเดินเครื่องที่ง่าย รวมถึงการบูรณาการและการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทำความเย็น รับภาพรวมของประโยชน์ทั้งหมดของDistributed Pumping และเปรียบเทียบระบบของเรากับระบบที่ใช้วาล์วแบบเดิมในโบรชัวร์ของเรา
คุณจะได้รับเนื้อหาทางอีเมลในไม่ช้า
หากคุณลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตทางการตลาดของเรา คุณก็มีสิทธิ์ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับข่าวสาร เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน กิจกรรม และโปรโมชั่นต่างๆ
โปรดจําไว้ว่าคุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา
คุณทราบหรือไม่ว่าการเปลี่ยนจากระบบแบบใช้วาล์วเป็นระบบ distributed pumping สามารถที่จะประหยัดพลังงานได้อย่างมาก?
ระบบน้ำเย็นส่วนใหญ่ใช้ปั๊มน้ำแบบรวมศูนย์ที่มีขนาดใหญ่และเครื่องทำความเย็นที่ควบคุมโดยวาล์ว วาล์วเหล่านี้จะเปลืองพลังงาน และทำให้ยุ่งยากและใช้เวลานานในการสร้างความสมดุลให้กับระบบอย่างถูกต้อง ระบบ distributed pumping สำหรับอาคารสูง เป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดไปสู่ปั๊มน้ำแบบกระจายศูนย์ที่สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างมากและสร้างภูมิอากาศที่สบายอย่างคงเส้นคงวาทั่วทั้งอาคาร
ระบบสูบน้ำแบบกระจายศูนย์ช่วยประหยัดพลังงาน 54%
ซึ่งช่วยอาคาร Ngee Ann ซึ่งเป็นอาคารมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในสิงคโปร์เพิ่มค่า Delta T ขึ้นได้ 28% และลดพลังงานของปั๊มน้ำทั้งหมดได้ 54% ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ใช้อาคารมีความสบายที่สุด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีศึกษาของลูกค้า
ให้เราช่วยคุณอย่างไรดี
ไม่ว่าจะต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือเพียงแค่ขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญของ Grundfos เราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากโซลูชันปั๊มน้ำ โปรดติดต่อเราหากต้องการความช่วยเหลือ