Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
LC 231 ชุดควบคุมปั๊มน้ำ ออกแบบสำหรับการควบคุมระดับน้ำ มอนิเตอร์และป้องกันระบบสูบน้ำ สำหรับปั๊มน้ำหนึ่งตัวหรือสองตัวที่สตาร์ทแบบ DOL สูงสุด 12 A. L...
LC 232 controllers offer a comprehensive range of features for groundwater installation, monitoring and control of one or two pumps starting DOL up...
LC 241 ชุดควบคุมระดับน้ำ มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับสถานีสูบน้ำที่สมบูรณ์แบบ เพื่อมอนิเตอร์และควบคุมปั๊มน้ำหนึ่งตัวหรือสองตัว กระแสสูงสุดไม่เกิน 72 A....
อุปกรณ์เสริม
20:13
โปรดจำไว้ว่า! หากคุณไม่สามารถค้นหาเอกสารในภาษาของคุณได้ อาจจะมีเอกสารภาษาอังกฤษให้เลือกใช้ได้!