มอเตอร์ MGE ออกแบบมาสำหรับโซลูชันปั๊มอัจฉริยะที่เชื่อมต่อได้และประหยัดพลังงาน
มอเตอร์ Grundfos MGE คือตัวขับเคลื่อนโซลูชัน E-pump อัจฉริยะที่ปรับความเร็วปั๊มได้ตามความต้องการ เพื่อการประหยัดพลังงานอย่างเห็นได้ชัด MGE ที่ได้มาตรฐานสำหรับโซลูชัน E-pump ทั้งหมด สูงสุด 26 kW เป็นมอเตอร์แม่เหล็กถาวรแบบซิงโครนัส (PMSM) ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสมที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับสภาวะโหลดต่ำ
MGE นี้ได้มาตรฐาน IE5 ตามเกณฑ์ IEC 60034-30-2 นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน Safe Torque Off (STO) ในตัว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานและปกป้องอุปกรณ์ พร้อมทั้งมีทางเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ซ่อมบำรุงได้ง่าย ติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบได้สะดวก ตลอดจนลดเวลาหยุดทำงาน
ฟีเจอร์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาการเชื่อมต่อให้ E-pump
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย เชื่อมต่อได้ ดูวิดีโอสั้นๆ นี้เพื่อรับชมการแนะนำคุณประโยชน์หลักที่คุณจะได้รับจากกลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง MGE/MLE ของเรา
โซลูชัน E-pump อัจฉริยะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ของเราเกี่ยวกับทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ในโซลูชัน E-pump อัจฉริยะที่ประกอบด้วยปั๊มและมอเตอร์ MGE ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการประหยัดพลังงาน พร้อมกับลดการปล่อยคาร์บอน
มอเตอร์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานกับอินเวอร์เตอร์แปลงความถี่
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ของเราเกี่ยวกับมอเตอร์ MGE ระดับ IE5 ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับตัวแปลงความถี่โดยเฉพาะ มีทางเลือกมากมายในการเชื่อมต่อ และมีฟังก์ชันการทำงานที่ติดตั้งทดสอบการใช้งานระบบ และใช้งานได้ง่าย รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัย
การปั๊มน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมปริมาณ 1.3 พันล้าน ลบ.ม. ในแต่ละปีเป็นการใช้พลังงานมหาศาล หากใช้ Grundfos E-pump แทนปั๊มมาตรฐานทั่วไป จะสามารถลดการใช้พลังงานได้โดยเฉลี่ย 37% เรามีความรับผิดชอบต่อการปล่อยคาร์บอนที่เกิดขึ้นในการผลิตสินค้าของเรา และพลังงานที่เสียไปในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางของเราสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และเราจะช่วยคุณประหยัดพลังงานได้อย่างไร
เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
ประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันของคุณได้ โดยการพัฒนาทักษะ ความรู้ความชำนาญของคุณ และธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ECADEMY
คลิกที่หลักสูตรด้านล่างเพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมของคุณตอนนี้
คุณสนใจการปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือไม่?
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับปั๊มน้ำและระบบ สถานที่ที่จะใช้งานโซลูชั่น Grundfos และวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด หรือค้นหาผลการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกของกรุนด์ฟอสสำหรับเอกสารการเรียนรู้ บทความ บทความวิชาการ คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อโซลูชันของคุณ
ดูสิ่งที่ลูกค้าพูดเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
เมื่อกรุนด์ฟอสเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น การสิ้นเปลืองพลังงานของคุณจะลดลง ความสบายเพิ่มขึ้น และความน่าเชื่อถือในการทำงานที่ยอดเยี่ยม อ่านเรื่องราวของลูกค้าของเรา คุณจะทราบว่าพวกเขาได้รับประโยชน์จากแนวทางของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับความอัจฉริยะ น้ำ และพลังงาน ได้อย่างไร
ฝ่ายบริการ
ข้อเสนอบริการผ่านการเลือก การติดตั้ง การทำงาน และการเปลี่ยนปั๊มตัวใหม่
วีดีโอเกี่ยวกับการบริการ
ให้เราช่วยคุณอย่างไรดี
ไม่ว่าจะต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือเพียงแค่ขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญของ Grundfos เราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากโซลูชันปั๊มน้ำ โปรดติดต่อเราหากต้องการความช่วยเหลือ