เครื่องสูบน้ำแบบ end-suction รุ่น NBG เอนกประสงค์สำหรับใช้งานหลากหลาย
เครื่องสูบน้ำรุ่น NBG เป็นปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยวแบบ end-suction closed-coupled pumps ชนิดไม่ล่อน้ำด้วยตัวเอง มีช่องทางดูดเป็นแนวขนานกับแกนเพลา (axial suction port) ส่วนช่องทางจ่ายเป็นแนวรัศมี (radial discharge port) และมีเพลาแนวนอน (horizontal shaft) หากคุณต้องการเครื่องสูบน้ำเอนกประสงค์ที่เหมาะกับการใช้งานหลากหลาย เครื่องสูบน้ำรุ่น NBG จะทำให้คุณไว้วางใจได้ถึงประสิทธิภาพ
การติดตั้งในพื้นที่จำกัด สามารถทำได้ง่ายเนื่องจากเครื่องสูบน้ำถูกออกแบบเป็น close-coupled ขนาดกะทัดรัด เครื่องสูบน้ำรุ่น NBG ได้รับการออกแบบให้มีขนาดใหญ่ตามมาตรฐาน ISO2858 และปั๊มหอยโข่งของกรุนด์ฟอสทั้งหมดได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO909906: 2012 เป็นที่ยอมรับก่อนส่งออกจากโรงงาน
ดูว่าลูกค้าได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นี้อย่างไร?
เมื่อกรุนด์ฟอสเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น การสิ้นเปลืองพลังงานของคุณจะลดลง ความสบายเพิ่มขึ้น และความน่าเชื่อถือในการทำงานที่ยอดเยี่ยม อ่านเรื่องราวของลูกค้าของเรา คุณจะทราบว่าพวกเขาได้รับประโยชน์จากแนวทางของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับความอัจฉริยะ น้ำ และพลังงาน ได้อย่างไร
เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันได้ โดยการพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญและธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ECADEMY ของเรา
คลิกที่หลักสูตรด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมของคุณตอนนี้
คุณสนใจการปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือไม่?
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับปั๊มน้ำและระบบ สถานที่ที่จะใช้งานโซลูชั่น Grundfos และวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด หรือค้นหาผลการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกของกรุนด์ฟอสสำหรับเอกสารการเรียนรู้ บทความ บทความวิชาการ คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อโซลูชันของคุณ
หาคำตอบสำหรับคำถามของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยและคำตอบไว้ในที่เดียวกัน ดูคำถามที่พบบ่อยด้านล่างหรือไปที่คำถามที่พบบ่อยของกรุนด์ฟอสเพื่อดูรายการคำตอบทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันได้ โดยการพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญและธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ECADEMY ของเรา
คลิกที่หลักสูตรด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมของคุณตอนนี้
วีดีโอเกี่ยวกับการบริการ
ดาวน์โหลด BIM models
ผลิตภัณฑ์และการบริการ
กรุนด์ฟอสส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่หลากหลาย ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนด้านปั๊มน้ำ ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม