เครื่องสูบน้ำรุ่น NKG แบบ end-suction สำหรับงานหนัก ใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการ
เครื่องสูบน้ำรุ่น NKG เป็นปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยวแบบ end-suction long-coupled pumps ชนิดไม่ล่อน้ำด้วยตัวเอง มีช่องทางดูดเป็นแนวขนานกับแกนเพลา (axial suction port) ส่วนช่องทางจ่ายเป็นแนวรัศมี (radial discharge port) และมีเพลาแนวนอน (horizontal shaft) หากคุณต้องการเครื่องสูบน้ำเอนกประสงค์ที่เหมาะกับการใช้งานที่มีความหลากหลายเครื่องสูบน้ำรุ่น NKG ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการสูบจ่ายที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ
ง่ายต่อการซ่อมบำรุง เนื่องจาก long-coupling เป็นแบบ spacer เครื่องสูบน้ำ NKG ถูกออกแบบมาตรฐานของ ISO 2858 เครื่องสูบน้ำแนวนอนของกรุนด์ฟอสทั้งหมดได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO909906: 2012 เป็นเกรดที่ได้รับการยอมรับก่อนส่งออกจากโรงงาน
ดูว่าลูกค้าได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นี้อย่างไร?
เมื่อกรุนด์ฟอสเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น การสิ้นเปลืองพลังงานของคุณจะลดลง ความสบายเพิ่มขึ้น และความน่าเชื่อถือในการทำงานที่ยอดเยี่ยม อ่านเรื่องราวของลูกค้าของเรา คุณจะทราบว่าพวกเขาได้รับประโยชน์จากแนวทางของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับความอัจฉริยะ น้ำ และพลังงาน ได้อย่างไร
เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันได้ โดยการพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญและธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ECADEMY ของเรา
คลิกที่หลักสูตรด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมของคุณตอนนี้
คุณสนใจการปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือไม่?
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับปั๊มน้ำและระบบ สถานที่ที่จะใช้งานโซลูชั่น Grundfos และวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด หรือค้นหาผลการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกของกรุนด์ฟอสสำหรับเอกสารการเรียนรู้ บทความ บทความวิชาการ คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อโซลูชันของคุณ
หาคำตอบสำหรับคำถามของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยและคำตอบไว้ในที่เดียวกัน ดูคำถามที่พบบ่อยด้านล่างหรือไปที่คำถามที่พบบ่อยของกรุนด์ฟอสเพื่อดูรายการคำตอบทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันได้ โดยการพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญและธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ECADEMY ของเรา
คลิกที่หลักสูตรด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมของคุณตอนนี้
วีดีโอเกี่ยวกับการบริการ
ดาวน์โหลด BIM models
ให้เราช่วยคุณอย่างไรดี
ไม่ว่าจะต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือเพียงแค่ขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญของ Grundfos เราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากโซลูชันปั๊มน้ำ โปรดติดต่อเราหากต้องการความช่วยเหลือ