- อุณหภูมิของเหลว
- 0 .. 60 °C
- p สูงสุด
- 145 bar
PM pressure managers ชุดควบคุมแรงดันน้ำที่เหมาะสม
ปั๊มน้ำอัจฉริยะที่ติดตั้งมาพร้อมกับชุดควบคุมแรงดัน PM pressure manager สมบูรณ์แบบในเครื่อง มั้นใจได้ว่าจะได้แรงดันน้ำที่เหมาะสมที่สุดทุกที่ทุกเวลา โดยเริ่มต้นตั้งแต่ระบบปั๊มที่ปรับจุดตั้งค่าแรงดันและปั๊มจะทำงานได้อย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์นี้ยังมีคุณสมบัติมากมายด้านความปลอดภัย รวมถึงระบบป้องกันการทำงานเมื่อน้ำขาดและติดตั้งได้ง่าย เพียงเชื่อมต่อเข้ากับปั๊มน้ำและแหล่งจ่ายไฟ และปล่อยให้ชุดควบคุมควบคุมตามแรงดันตามที่คุณต้องการ
ชุดควบคุมแรงดัน PM เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งมีปัญหาแรงดันน้ำที่มีความผันผวนและไม่เพียงพอรวมถึงอาคารที่มีความสูงสองชั้น ระบบที่มีหลายช่องต่อที่เปิดทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการสูบน้ำจากบ่อ สวน และการชลประทาน การกักเก็บน้ำฝนและการสูบจ่ายน้ำ
ชุดควบคุมแรงดัน PM มีสองแบบ: PM1 สำหรับการใช้งานพื้นฐานที่ต้องการความคล่องตัวและ PM2 สามารถควบคุมระบบความต้องการได้มากขึ้น
ดูสิ่งที่ลูกค้าพูดเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
เมื่อกรุนด์ฟอสเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น การสิ้นเปลืองพลังงานของคุณจะลดลง ความสบายเพิ่มขึ้น และความน่าเชื่อถือในการทำงานที่ยอดเยี่ยม อ่านเรื่องราวของลูกค้าของเรา คุณจะทราบว่าพวกเขาได้รับประโยชน์จากแนวทางของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับความอัจฉริยะ น้ำ และพลังงาน ได้อย่างไร
เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
ประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันของคุณได้ โดยการพัฒนาทักษะ ความรู้ความชำนาญของคุณ และธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ECADEMY
คลิกที่หลักสูตรด้านล่างเพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมของคุณตอนนี้
คุณสนใจการปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือไม่?
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับปั๊มน้ำและระบบ สถานที่ที่จะใช้งานโซลูชั่น Grundfos และวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด หรือค้นหาผลการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกของกรุนด์ฟอสสำหรับเอกสารการเรียนรู้ บทความ บทความวิชาการ คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อโซลูชันของคุณ
ฝ่ายบริการ
ข้อเสนอบริการผ่านการเลือก การติดตั้ง การทำงาน และการเปลี่ยนปั๊มตัวใหม่
ผลิตภัณฑ์และงานบริการ
กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอบริการที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนกับปั๊มน้ำของคุณ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม