ตัวแปร CR 32-4-2 A-F-A-E-HUUE
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | -30 .. 90 °C |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
Number of poles: | 2 |
การติดตั้ง | |
---|---|
แรงดันสูงสุดที่อุณหภูมิที่ระบุ: | 16 bar / 90 °C |
: | 16 bar / -30 °C |
Type of connection: | DIN |
Size of inlet connection: | DN 65 |
Size of outlet connection: | DN 65 |
Flange size for motor: | FF265 |
รหัสเชื่อมต่อ: | F |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 2919 rpm |
พิกัดการไหล: | 30 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 53.1 m |
Maximum head: | 70.3 m |
เฮดสูงสุด: | 70.3 m |
ชุดใบพัด: | 4 |
ใบพัด: | 4 |
Number of reduced-diameter impellers: | 2 |
Primary shaft seal: | HUUE |
การอนุมัติป้ายข้อมูล: | CE,TR |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | A |
รุ่น: | B |
อื่นๆ | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
น้ำหนักสุทธิ: | 110 kg |
น้ำหนักรวม: | 133 kg |
วัสดุ | |
---|---|
รหัสวัสดุ: | A |
รหัสสำหรับยาง: | E |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | CR 32-4-2 A-F-A-E-HUUE |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96896513 |
EAN number: | 5700313069156 |
ราคา: |