ตัวแปร CR 64-2-2 A-F-A-V-HQQF
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | -10 .. 90 °C |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
Number of poles: | 2 |
การติดตั้ง | |
---|---|
แรงดันสูงสุดที่อุณหภูมิที่ระบุ: | 16 bar / 90 °C |
: | 16 bar / -10 °C |
Type of connection: | DIN |
Size of inlet connection: | DN 100 |
Size of outlet connection: | DN 100 |
Flange size for motor: | FF265 |
รหัสเชื่อมต่อ: | F |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 2919 rpm |
พิกัดการไหล: | 64 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 29.2 m |
Maximum head: | 40.8 m |
เฮดสูงสุด: | 40.8 m |
ชุดใบพัด: | 2 |
ใบพัด: | 2 |
Number of reduced-diameter impellers: | 2 |
Primary shaft seal: | HQQF |
การอนุมัติป้ายข้อมูล: | CE,TR |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | A |
รุ่น: | B |
อื่นๆ | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
น้ำหนักสุทธิ: | 117 kg |
น้ำหนักรวม: | 140 kg |
วัสดุ | |
---|---|
รหัสวัสดุ: | A |
รหัสสำหรับยาง: | V |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | CR 64-2-2 A-F-A-V-HQQF |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96892939 |
EAN number: | 5700312979333 |
ราคา: |