ตัวแปร CRI 15-14 A-P-A-V-HQQV
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | -20 .. 90 °C |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
Number of poles: | 2 |
การติดตั้ง | |
---|---|
แรงดันสูงสุดที่อุณหภูมิที่ระบุ: | 25 bar / 90 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Type of connection: | PJE |
Size of inlet connection: | DN 50 |
Size of outlet connection: | DN 50 |
Flange size for motor: | FF300 |
รหัสเชื่อมต่อ: | P |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 2924 rpm |
พิกัดการไหล: | 17 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 156.9 m |
Maximum head: | 197 m |
เฮดสูงสุด: | 197 m |
ชุดใบพัด: | 14 |
ใบพัด: | 14 |
Number of reduced-diameter impellers: | 0 |
Primary shaft seal: | HQQV |
การอนุมัติป้ายข้อมูล: | CE,TR |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | A |
รุ่น: | A |
อื่นๆ | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
น้ำหนักสุทธิ: | 176 kg |
น้ำหนักรวม: | 207 kg |
วัสดุ | |
---|---|
รหัสวัสดุ: | A |
รหัสสำหรับยาง: | V |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | CRI 15-14 A-P-A-V-HQQV |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96896462 |
EAN number: | 5700313066834 |
ราคา: |