ตัวแปร CRN 15-14 B-FGJ-H-E-HQQE
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | -20 .. 120 °C |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
Number of poles: | 4 |
การติดตั้ง | |
---|---|
แรงดันสูงสุดที่อุณหภูมิที่ระบุ: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Type of connection: | DIN / ANSI / JIS |
Size of inlet connection: | DN 50 |
Size of outlet connection: | DN 50 |
Flange size for motor: | FT130 |
รหัสเชื่อมต่อ: | FGJ |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 1430 rpm |
พิกัดการไหล: | 8.5 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 37.8 m |
Maximum head: | 49 m |
เฮดสูงสุด: | 49 m |
ชุดใบพัด: | 14 |
ใบพัด: | 14 |
Number of reduced-diameter impellers: | 0 |
Primary shaft seal: | HQQE |
การอนุมัติป้ายข้อมูล: | CE,TR |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | B |
รุ่น: | A |
อื่นๆ | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
น้ำหนักสุทธิ: | 48 kg |
น้ำหนักรวม: | 70 kg |
วัสดุ | |
---|---|
รหัสวัสดุ: | H |
รหัสสำหรับยาง: | E |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | CRN 15-14 B-FGJ-H-E-HQQE |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96902140 |
EAN number: | 5700313312108 |
ราคา: |