ตัวแปร MTR 15-16/4 A-W-A-HUUV
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ของเหลวที่สูบ: | น้ำ |
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | -10 .. 90 °C |
อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 20 °C |
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 998.2 kg/m³ |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
กำลังไฟฟ้า (P2) ที่ปั๊มน้ำต้องการ: | 4 kW |
การติดตั้ง | |
---|---|
แรงดันทำงานสูงสุด: | 25 bar |
แรงดันสูงสุดที่อุณหภูมิที่ระบุ: | 25 bar / 90 °C |
การเชื่อมต่อท่อ: | G 2 |
Flange size for motor: | FT130 |
รหัสเชื่อมต่อ: | W |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 2917 rpm |
พิกัดการไหล: | 17 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 40.9 m |
ชุดใบพัด: | 16 |
ใบพัด: | 4 |
Primary shaft seal: | HUUV |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | A |
รุ่น: | A |
อื่นๆ | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
น้ำหนักสุทธิ: | 53.1 kg |
น้ำหนักรวม: | 75.6 kg |
ปริมาตรขนส่ง: | 0.21 m³ |
วัสดุ | |
---|---|
เฮดปั๊มน้ำ: | เหล็กหล่อ |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM 25B |
ใบพัด: | สเตนเลสสตีล |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
รหัสวัสดุ: | A |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | MTR 15-16/4 A-W-A-HUUV |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96902967 |
EAN number: | 5700313338313 |
ราคา: |