ตัวแปร MTR 3-21/15 A-W-I-HUUV
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ของเหลวที่สูบ: | น้ำ |
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | -10 .. 90 °C |
อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 20 °C |
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 998.2 kg/m³ |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
กำลังไฟฟ้า (P2) ที่ปั๊มน้ำต้องการ: | 1.1 kW |
การติดตั้ง | |
---|---|
แรงดันทำงานสูงสุด: | 25 bar |
แรงดันสูงสุดที่อุณหภูมิที่ระบุ: | 25 bar / 90 °C |
การเชื่อมต่อท่อ: | G 1 1/4 |
Flange size for motor: | FT100 |
รหัสเชื่อมต่อ: | W |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 2853 rpm |
พิกัดการไหล: | 3 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 68.9 m |
ชุดใบพัด: | 21 |
ใบพัด: | 15 |
Primary shaft seal: | HUUV |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | A |
รุ่น: | A |
อื่นๆ | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
น้ำหนักสุทธิ: | 17.5 kg |
น้ำหนักรวม: | 21.1 kg |
ปริมาตรขนส่ง: | 0.08 m³ |
วัสดุ | |
---|---|
เฮดปั๊มน้ำ: | สเตนเลส สตีล |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
หัวปั๊มน้ำ: | AISI 316LN |
ใบพัด: | สเตนเลสสตีล |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
รหัสวัสดุ: | I |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | MTR 3-21/15 A-W-I-HUUV |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96892859 |
EAN number: | 5700312976684 |
ราคา: |