ตัวแปร NB 40-160/172 A-F2-S-BAQE
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ของเหลวที่สูบ: | น้ำ |
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | 0 .. 120 °C |
อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 20 °C |
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 998.2 kg/m³ |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
ชนิดมอเตอร์: | 132SB |
กำลังกระแสไฟฟ้า - P2: | 7.5 kW |
Mains frequency: | 50 Hz |
Rated voltage: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
พิกัดกระแสไฟฟ้า: | 14.4/8.25 A |
Rated speed: | 2900 rpm |
Number of poles: | 2 |
Enclosure class (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Insulation class (IEC 85): | F |
การป้องกันมอเตอร์: | PTC |
หมายเลขมอเตอร์: | 83315222 |
แบบฐานติดตั้งตามมาตรฐาน IEC 34-7: | IM V1/B5 |
ชนิดสารหล่อลื่น: | Grease |
การติดตั้ง | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
แรงดันทำงานสูงสุด: | 16 bar |
ทางเข้าปั๊มน้ำ: | DN 65 |
ทางออกปั๊มน้ำ: | DN 40 |
พิกัดแรงดัน: | PN 16 |
รหัสเชื่อมต่อ: | F2 |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 2900 rpm |
พิกัดการไหล: | 47.9 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 36.1 m |
Actual impeller diameter: | 172 mm |
ใบพัดปกติ: | 160 mm |
Primary shaft seal: | BAQE |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: | 24 mm |
Secondary shaft seal: | NONE |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | A |
อื่นๆ | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
สถานะ ErP: | EuP Standalone/Prod. |
น้ำหนักสุทธิ: | 109 kg |
น้ำหนักรวม: | 126 kg |
ปริมาตรขนส่ง: | 0.315 m³ |
วัสดุ | |
---|---|
ตัวเรือนปั๊มน้ำ: | เหล็กหล่อ |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
ใบพัด: | สเตนเลสสตีล |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
รหัสวัสดุ: | S |
วัสดุแหวนกันสึก: | High alloy brass(CuZn34Mn3AI2 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | NB 40-160/172 A-F2-S-BAQE |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96903792 |
EAN number: | 5700313363162 |
ราคา: |