ตัวแปร NBG 125-100-200/183 A-F2-B-BAQE
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ของเหลวที่สูบ: | น้ำ |
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | 0 .. 120 °C |
อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 20 °C |
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 998.2 kg/m³ |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
ชนิดมอเตอร์: | 225M |
กำลังกระแสไฟฟ้า - P2: | 45 kW |
Mains frequency: | 50 Hz |
Rated voltage: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
พิกัดกระแสไฟฟ้า: | 78.0/45.0 A |
Rated speed: | 2970 rpm |
Number of poles: | 2 |
Enclosure class (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Insulation class (IEC 85): | F |
การป้องกันมอเตอร์: | PTC |
หมายเลขมอเตอร์: | 83315436 |
แบบฐานติดตั้งตามมาตรฐาน IEC 34-7: | IM B35 |
ชนิดสารหล่อลื่น: | Grease |
การติดตั้ง | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
แรงดันทำงานสูงสุด: | 16 bar |
ทางเข้าปั๊มน้ำ: | DN 125 |
ทางออกปั๊มน้ำ: | DN 100 |
พิกัดแรงดัน: | PN 16 |
รหัสเชื่อมต่อ: | F2 |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 2979 rpm |
พิกัดการไหล: | 232 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 40 m |
Actual impeller diameter: | 183 mm |
ใบพัดปกติ: | 200 mm |
Primary shaft seal: | BAQE |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: | 32 mm |
Secondary shaft seal: | NONE |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | A |
อื่นๆ | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.68 |
สถานะ ErP: | EuP Standalone/Prod. |
น้ำหนักสุทธิ: | 452 kg |
น้ำหนักรวม: | 477 kg |
ปริมาตรขนส่ง: | 0.707 m³ |
วัสดุ | |
---|---|
ตัวเรือนปั๊มน้ำ: | เหล็กหล่อ |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
ใบพัด: | บรอนซ์ |
: | DIN W.-Nr. CuSn10 |
: | ASTM B584-C83600 |
รหัสวัสดุ: | B |
วัสดุแหวนกันสึก: | High alloy brass(CuZn34Mn3AI2 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | NBG 125-100-200/183 A-F2-B-BAQE |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96892216 |
EAN number: | 5700312954163 |
ราคา: |