ตัวแปร NK 32-250/262 I2-F-K-E-BQQE
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | -25 .. 120 °C |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
Number of poles: | 2 |
การติดตั้ง | |
---|---|
แรงดันทำงานสูงสุด: | 16 bar |
ทางเข้าปั๊มน้ำ: | DN 50 |
ทางออกปั๊มน้ำ: | DN 32 |
พิกัดแรงดัน: | PN 16 |
ชนิดข้อต่อพ่วง: | Spacer |
โครงฐาน: | EN / ISO |
รหัสเชื่อมต่อ: | F |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 2900 rpm |
พิกัดการไหล: | 26.6 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 77.1 m |
Actual impeller diameter: | 262 mm |
ใบพัดปกติ: | 250 mm |
Primary shaft seal: | BQQE |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: | 24 mm |
Secondary shaft seal: | NONE |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | I2 |
อื่นๆ | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.65 |
สถานะ ErP: | EuP Standalone/Prod. |
น้ำหนักสุทธิ: | 148 kg |
น้ำหนักรวม: | 257 kg |
ปริมาตรขนส่ง: | 1.11 m³ |
วัสดุ | |
---|---|
ตัวเรือนปั๊มน้ำ: | สเตนเลสสตีล |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
ใบพัด: | สเตนเลสสตีล |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
รหัสวัสดุ: | K |
รหัสสำหรับยาง: | E |
วัสดุแหวนกันสึก: | EN 1.4517 / CD4MCuN |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | NK 32-250/262 I2-F-K-E-BQQE |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96896586 |
EAN number: | 5700313070916 |
ราคา: |