ตัวแปร NK 80-200/200 I1-F-A-E-BAQE
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | 0 .. 120 °C |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
Number of poles: | 2 |
การติดตั้ง | |
---|---|
แรงดันทำงานสูงสุด: | 16 bar |
ทางเข้าปั๊มน้ำ: | DN 100 |
ทางออกปั๊มน้ำ: | DN 80 |
พิกัดแรงดัน: | PN 16 |
ชนิดข้อต่อพ่วง: | มาตรฐาน |
โครงฐาน: | EN / ISO |
รหัสเชื่อมต่อ: | F |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 2900 rpm |
พิกัดการไหล: | 195.8 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 44.7 m |
Actual impeller diameter: | 200 mm |
ใบพัดปกติ: | 200 mm |
Primary shaft seal: | BAQE |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: | 32 mm |
Secondary shaft seal: | NONE |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | I1 |
อื่นๆ | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.65 |
สถานะ ErP: | EuP Standalone/Prod. |
น้ำหนักสุทธิ: | 230 kg |
น้ำหนักรวม: | 285 kg |
ปริมาตรขนส่ง: | 1.68 m³ |
วัสดุ | |
---|---|
ตัวเรือนปั๊มน้ำ: | เหล็กหล่อ |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
ใบพัด: | เหล็กหล่อ |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
รหัสวัสดุ: | A |
รหัสสำหรับยาง: | E |
วัสดุแหวนกันสึก: | High alloy brass(CuZn34Mn3AI2 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | NK 80-200/200 I1-F-A-E-BAQE |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96902002 |
EAN number: | 5700313307500 |
ราคา: |