ตัวแปร NK40-250/232 A1-F-A-E-BAQE
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | 0 .. 120 °C |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
Number of poles: | 2 |
การติดตั้ง | |
---|---|
แรงดันทำงานสูงสุด: | 16 bar |
ทางเข้าปั๊มน้ำ: | DN 65 |
ทางออกปั๊มน้ำ: | DN 40 |
พิกัดแรงดัน: | PN 16 |
ชนิดข้อต่อพ่วง: | มาตรฐาน |
โครงฐาน: | C - Channel |
รหัสเชื่อมต่อ: | F |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 2946 rpm |
พิกัดการไหล: | 40 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 69 m |
Actual impeller diameter: | 232 mm |
ใบพัดปกติ: | 250 mm |
Primary shaft seal: | BAQE |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: | 24 mm |
Secondary shaft seal: | NONE |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | A1 |
อื่นๆ | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
สถานะ ErP: | EuP Standalone/Prod. |
น้ำหนักสุทธิ: | 235 kg |
น้ำหนักรวม: | 275 kg |
ปริมาตรขนส่ง: | 0.674 m³ |
วัสดุ | |
---|---|
ตัวเรือนปั๊มน้ำ: | เหล็กหล่อ |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
ใบพัด: | เหล็กหล่อ |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
รหัสวัสดุ: | A |
รหัสสำหรับยาง: | E |
วัสดุแหวนกันสึก: | High alloy brass(CuZn34Mn3AI2 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | NK40-250/232 A1-F-A-E-BAQE |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96904826 |
EAN number: | 5700313391868 |
ราคา: |