ตัวแปร NKG65-40-250/245 A1-F-S-E-BQQE
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | -25 .. 120 °C |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
Number of poles: | 4 |
การติดตั้ง | |
---|---|
แรงดันทำงานสูงสุด: | 16 bar |
ทางเข้าปั๊มน้ำ: | DN 65 |
ทางออกปั๊มน้ำ: | DN 40 |
พิกัดแรงดัน: | PN 16 |
ชนิดข้อต่อพ่วง: | มาตรฐาน |
โครงฐาน: | C - Channel |
รหัสเชื่อมต่อ: | F |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 1420 rpm |
พิกัดการไหล: | 28.8 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 16.6 m |
Actual impeller diameter: | 245 mm |
ใบพัดปกติ: | 250 mm |
Primary shaft seal: | BQQE |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: | 32 mm |
Secondary shaft seal: | NONE |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | A1 |
อื่นๆ | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
สถานะ ErP: | EuP Standalone/Prod. |
น้ำหนักสุทธิ: | 172 kg |
น้ำหนักรวม: | 212 kg |
ปริมาตรขนส่ง: | 0.674 m³ |
วัสดุ | |
---|---|
ตัวเรือนปั๊มน้ำ: | เหล็กหล่อ |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
ใบพัด: | สเตนเลสสตีล |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
รหัสวัสดุ: | S |
รหัสสำหรับยาง: | E |
วัสดุแหวนกันสึก: | High alloy brass(CuZn34Mn3AI2 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | NKG65-40-250/245 A1-F-S-E-BQQE |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96899391 |
EAN number: | 5700313222384 |
ราคา: |