ตัวแปร SP 17-24N
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ของเหลวที่สูบ: | น้ำ |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
อุณหภูมิของเหลวสูงสุดที่ 0.15 m/sec: | 40 °C |
อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 20 °C |
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 998.2 kg/m³ |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
ชนิดมอเตอร์: | MS6000 |
มอเตอร์ การใช้งาน: | GRUNDFOS |
กำลังกระแสไฟฟ้า - P2: | 13 kW |
กำลังไฟฟ้า (P2) ที่ปั๊มน้ำต้องการ: | 13 kW |
Mains frequency: | 50 Hz |
Rated voltage: | 3 x 380-400-415 V |
พิกัดกระแสไฟฟ้า: | 30.0-29.0-29.0 A |
กระแสสตาร์ท: | 490-540-560 % |
Cos phi - power factor: | 0.85-0.82-0.79 |
Rated speed: | 2850-2870-2880 rpm |
วิธีการสตาร์ท: | direct-on-line |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP68 |
Insulation class (IEC 85): | F |
การป้องกันมอเตอร์: | NONE |
การป้องกันความร้อน: | ภายนอก |
temp. transmitter ในตัว: | yes |
หมายเลขมอเตอร์: | 78195615 |
การติดตั้ง | |
---|---|
ทางออกปั๊มน้ำ: | RP2 1/2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางมอเตอร์: | 6 inch |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 2900 rpm |
พิกัดการไหล: | 17 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 197 m |
ชุดใบพัด: | 24 |
ใบพัดที่ลดขนาด: | NONE |
Shaft seal for motor: | SIC/SICFKM |
การอนุมัติป้ายข้อมูล: | CE,GOST2 |
ค่าความเผื่อเส้นกราฟ: | ISO9906:2012 3B |
รุ่น: | B |
วาล์ว: | YES |
เวอร์ชั่นมอเตอร์: | T40 |
อื่นๆ | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
สถานะ ErP: | EuP Standalone/Prod. |
น้ำหนักสุทธิ: | 88.6 kg |
น้ำหนักรวม: | 124 kg |
ปริมาตรขนส่ง: | 0.295 m³ |
วัสดุ | |
---|---|
ปั๊มน้ำ: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
ใบพัด: | สเตนเลส สตีล |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
มอเตอร์: | สเตนเลส สตีล |
: | DIN W.-Nr. 1.4539 |
: | AISI 904 L |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | SP 17-24N |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 12C01924 |
EAN number: | 5700391325502 |
ราคา: |