ตัวแปร SP 17-25N
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ของเหลวที่สูบ: | น้ำ |
Maximum liquid temperature: | 60 °C |
อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 20 °C |
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 998.2 kg/m³ |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
มอเตอร์ การใช้งาน: | GRUNDFOS |
กำลังไฟฟ้า (P2) ที่ปั๊มน้ำต้องการ: | 15 kW |
การติดตั้ง | |
---|---|
ทางออกปั๊มน้ำ: | RP2 1/2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางมอเตอร์: | 6 inch |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 2900 rpm |
พิกัดการไหล: | 17 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 205 m |
ชุดใบพัด: | 25 |
ใบพัดที่ลดขนาด: | NONE |
ค่าความเผื่อเส้นกราฟ: | ISO9906:2012 3B |
รุ่น: | B |
วาล์ว: | YES |
อื่นๆ | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
สถานะ ErP: | EuP Standalone/Prod. |
น้ำหนักสุทธิ: | 38.6 kg |
น้ำหนักรวม: | 44 kg |
ปริมาตรขนส่ง: | 0.068 m³ |
วัสดุ | |
---|---|
ปั๊มน้ำ: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
ใบพัด: | สเตนเลส สตีล |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | SP 17-25N |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 12C00025 |
EAN number: | 5700391320149 |
ราคา: |