ปั๊มน้ำ SQFlex มีระบบสูบจ่ายน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยใช้แหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ทำให้ปั๊มจุ่มสูบน้ำบาดาล SQFlex สามารถแก้ปัญหาการสูบจ่ายน้ำในพื้นที่ห่างไกลซึ่งขาดแคลนน้ำและไม่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าหรือมีแต่ไม่น่าเชื่อถือ การใช้งานแหล่งพลังงานทดแทนทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำมาก นอกจากนี้ยังมีชุดขับปรับความเร็วรอบได้ในตัวซึ่งจะแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับการสูบน้ำ
ปั๊มน้ำ SQFlex มีตัวเลือกให้เลือกระหว่างระบบสูบแบบหมุนเหวี่ยงหรือหลายใบพัด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เหมาะสำหรับความหลากหลายของพื้นที่ใช้งานรวมถึงอาคารพาณิชย์ (เช่นโรงเรียนหรือโรงพยาบาล) ฟาร์ม สระน้ำ ทะเลสาบ และในพื้นที่อนุรักษ์ เช่นเดียวกับบ้านเรือน
The new generation of SQFlex control units
Grundfos CU 202 offers cutting-edge technology to make monitoring and control of pumps easier for you via Bluetooth and WiFi connection. Watch this product animation to learn about the features and benefits of these state-of-the-art control units.
Grundfos CU 202 can help you maximise the potential of your Grundfos SQFlex by enabling communication via Bluetooth or WiFi. Learn more about your options and how you can maximise reliability in this product brochure.
ขยายความสามารถของระบบสูบจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย SQFlex รุ่นใหม่ของเรา
เราได้เพิ่ม SQFlex ความเร็วสูงรุ่นใหม่ถึง 5 รุ่น เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการด้านระบบสูบจ่ายน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดียิ่งขึ้น SQFlex สามารถใช้งานได้กับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือระบบผสมผสาน ทั้งยังกำหนดค่าได้ถึง 3 รูปแบบ – รุ่นปั๊มชนิดเดือยหมู (helical rotor) 5 รุ่น (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว), รุ่นปั๊มชนิดใบพัด (centrifugal) 5 รุ่น (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว) และรุ่นปั๊มชนิดใบพัด (centrifugal) 6 รุ่น (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว)
โซลูชั่นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการตอบสนองทุกความต้องการ
Grundfos กำลังบุกเบิกอนาคตของเทคโนโลยีน้ำด้วยการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยใช้พลังงานหมุนเวียน Grunfos SQFlex ซึ่งวางจำหน่ายตั้งแต่ปี 1985 เป็นหนึ่งในปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ากระแสตรงรุ่นแรกๆ ในตลาด นับจากนั้น เราก็ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนให้รวมถึงปั๊มน้ำผิวดิน CRFlex, Renewable Solar Inverter (RSI) และ PowerAdapt ใหม่ของเรา
ดูว่าลูกค้าได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นี้อย่างไร?
เมื่อกรุนด์ฟอสเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น การสิ้นเปลืองพลังงานของคุณจะลดลง ความสบายเพิ่มขึ้น และความน่าเชื่อถือในการทำงานที่ยอดเยี่ยม อ่านเรื่องราวของลูกค้าของเรา คุณจะทราบว่าพวกเขาได้รับประโยชน์จากแนวทางของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับความอัจฉริยะ น้ำ และพลังงาน ได้อย่างไร
เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันได้ โดยการพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญและธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ECADEMY ของเรา
คลิกที่หลักสูตรด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมของคุณตอนนี้
คุณสนใจการปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือไม่?
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับปั๊มน้ำและระบบ สถานที่ที่จะใช้งานโซลูชั่น Grundfos และวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด หรือค้นหาผลการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกของกรุนด์ฟอสสำหรับเอกสารการเรียนรู้ บทความ บทความวิชาการ คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อโซลูชันของคุณ
หาคำตอบสำหรับคำถามของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยและคำตอบไว้ในที่เดียวกัน ดูคำถามที่พบบ่อยด้านล่างหรือไปที่คำถามที่พบบ่อยของกรุนด์ฟอสเพื่อดูรายการคำตอบทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันได้ โดยการพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญและธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ECADEMY ของเรา
คลิกที่หลักสูตรด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมของคุณตอนนี้
วีดีโอเกี่ยวกับการบริการ
ให้เราช่วยคุณอย่างไรดี
ไม่ว่าจะต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือเพียงแค่ขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญของ Grundfos เราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากโซลูชันปั๊มน้ำ โปรดติดต่อเราหากต้องการความช่วยเหลือ