ตัวแปร TP 80-120/2 B AI-F-Z-AUUE
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | 0 .. 90 °C |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
Rated power - P2: | 1.5 kW |
Number of poles: | 2 |
การติดตั้ง | |
---|---|
แรงดันทำงานสูงสุด: | 6 bar |
Type of connection: | DIN |
Size of connection: | DN 80 |
Pressure rating for pipe connection: | PN 6 |
Port-to-port length: | 360 mm |
รหัสเชื่อมต่อ: | F |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 2910 rpm |
พิกัดการไหล: | 40 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 8.3 m |
เฮดสูงสุด: | 120 dm |
Code for shaft seal: | AUUE |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | AI |
วัสดุ | |
---|---|
ตัวเรือนปั๊มน้ำ: | บรอนซ์ |
: | 2.1050 |
: | B505-C90700 |
ใบพัด: | สเตนเลส สตีล |
: | 1.4301 |
: | 304 |
รหัสวัสดุ: | Z |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | TP 80-120/2 B AI-F-Z-AUUE |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96406072 |
EAN number: | 5700390762339 |
ราคา: |