ตัวแปร TPD 65-60/4 A-F-A-BUBE
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | 0 .. 140 °C |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
Rated power - P2: | 0.55 kW |
Number of poles: | 4 |
การติดตั้ง | |
---|---|
แรงดันทำงานสูงสุด: | 10 bar |
Type of connection: | DIN |
Size of connection: | DN 65 |
Pressure rating for pipe connection: | PN 6 / PN 10 |
Port-to-port length: | 340 mm |
รหัสเชื่อมต่อ: | F |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 1420 rpm |
พิกัดการไหล: | 30 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 4.2 m |
เฮดสูงสุด: | 60 dm |
Code for shaft seal: | BUBE |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | A |
อื่นๆ | |
---|---|
ภูมิภาคการขาย: | GB |
วัสดุ | |
---|---|
ตัวเรือนปั๊มน้ำ: | เหล็กหล่อ |
: | EN-JL1040 |
: | A48-40 B |
ใบพัด: | สเตนเลส สตีล |
: | 1.4301 |
: | 304 |
รหัสวัสดุ: | A |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | TPD 65-60/4 A-F-A-BUBE |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96405338 |
EAN number: | 5700390750435 |
ราคา: |